概要
DA14531 SmartBond TINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。
この DA14531 は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作するBluetooth Low Energy (LE)デバイスのファミリです。 本製品は非常に小さなパッケージサイズでありながら、多くのインターフェースを有しており様々な製品でご使用頂く事が可能です。
特長
- マザーボード
- DA14531 PROドーターボードを接続するためのスロット
- DA14531 PROマザーボードを降圧、昇圧、またはバイパスモードのいずれかで動作させるための電源配線構成
- 電流測定専用ハードウェア
- PCに電源とデータインターフェースを提供する単一のUSBポート
- オンボードJTAGデバッガ
- 仮想 4 線式 UART ポート
- RESETラインDA14531、オンボードの押しボタンを使用してJTAGを介して制御されます
- オンボード2Mbit SPIデータフラッシュ(MX25R2035)
- 複数の電圧オプション(1.1V、1.8V、3.0V、および3.3V)により、DA14531 PROドーターボード上のDA14531 SoCに電力を供給
- コイン型電池対応(電池ホルダは別売)
- ユーザーLEDとプッシュボタン(DA14531 FCGQFN24 PROドーターボードで使用)
- JTAGおよびUART信号の電圧変換により、システム動作中の電流漏れを排除できます
- ドーターボード(DA14531-00F1DB-P、DA14531-00OGDB-P)
- 表面実装型アンテナ
- RFポート出力(コネクタは別売)
- DA14531電源モード構成スイッチ(DA1458x DK PROマザーボードとの下位互換性のみ)
- 外部測定機器を接続するための電流測定ポート
- オンボードJTAGコネクタ
- コイン型電池対応(電池ホルダは別売)
使用製品

スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) DA14531MOD-00DEVKT-Pで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
DA14531MOD-00DEVKT-P
アクティブ| MOQ: | 1 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
1u | $98.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SmartBond TINY DA14531 Bluetooth Low Energy 5.1 System-on-Chip Module Development Kit Pro - Daughterboard
DA14531MOD-00F1DB-P アクティブ
Evaluate and prototype Bluetooth Low Energy applications using a DA14531 module daughterboard. Designed to support flexible connectivity, control, and standalone operation.