メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US159-DA14531EVZ低消費電力Bluetooth® Pmod™モジュールを使用すると、Pmod拡張機能を備えた評価キットまたはマイクロコントローラボードに低電力Bluetooth機能を追加できます。 このボードは、オンボードのBluetooth 5.1モジュール用の標準Pmodタイプ3A(拡張UART)接続を提供します。

US159-DA14531EVZは、タイプ3A Pmod™コネクタを備え、世界最小かつ最低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップに基づく DA14531 SmartBond TINY™モジュールを組み込んでいます。 標準コネクタとソフトウェアサポートにより、US159-DA14531EVZは、IoTシステムを迅速に構築するルネサスのQuickConnectプラットフォームに最適です。

特長

  • DA14531 SmartBond TINY™ モジュール
    • Cortex M0+(16MHz)
    • メモリ:4kB RAM、32kB OTP、および1Mbフラッシュ
    • Bluetooth 5.1コア認定
    • チップアンテナ内蔵
    • ワールドワイド認証
    • IoTMark™ - Bluetooth LEスコア 18300
    • 電源電圧3.3V
    • 最大出力電力 +2.2dBm
    • 感度 -93dBm
    • Rx電流2mA(3.3V時)
    • Tx電流:4mA(3.3V、0dBm)
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • オンボードCR1220コイン電池によるオプションのバッテリー動作
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するためのモーメンタリプッシュボタンスイッチ(SW1)
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • ソフトウェア開発およびデバッグサポート用の10ピン1.27mmピッチArm® Cortex® デバッグコネクタ(J2)

使用製品

スタートガイド

すぐに利用できるソリューションを見る

Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始める

サンプル&ご購入

US159-DA14531EVZ/US159-DA14535EVZ 評価ボード

Low-Power Bluetooth® Pmod™ Board

US159-DA14531EVZ アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。