メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The DA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy (LE) Development Kit Pro for the DA14531 SmartBond TINY™ module includes a motherboard, daughterboard, and cables. This kit is primarily used for software application development and power measurements.

The DA14531 daughterboard features an integrated semiconductor DA14531 SmartBond TINY™ module. The DA14531 SmartBond TINY™ module daughterboard has the capability of mounting a MikroBUS™ module. This DA14531 daughterboard comes in 58.43mm x 44.46mm dimensions.

The purpose of this daughterboard is to provide users with versatile connectivity and control options. It enables access to the DA14531 SmartBond TINY™ Module via UART or JTAG, and supports connection to a MikroBUS™ module. Users can interact with general-purpose LEDs and buttons, including a dedicated reset button. The board also features test points for all output signals supports stand-alone operation.

The DA14531 SmartBond TINY™ Module, based on the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 system-on-chip (SoC), brings the DA14531 SoC advantages to an integrated module. It just requires a power supply and a printed circuit board to build a Bluetooth application.

特長

  • Embedded printed antenna
  • RF port output (connector not included)
  • DA14531 power mode configuration switch (only for backward compatibility with DA1458x DK PRO motherboard)
  • Current measurement port to connect external measurement equipment
  • Onboard JTAG connector
  • Support for coin cell battery (battery holder not included)

使用製品

サンプル&ご購入

SmartBond TINY™ DA14531 Module Development Kit Pro - Daughterboard

DA14531MOD-00F1DB-P

アクティブ
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SmartBond TINY DA14531 Bluetooth Low Energy 5.1 システムオンチップモジュール開発キット Pro

DA14531MOD-00DEVKT-P アクティブ

DA14531 SmartBond TINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。

この DA14531 は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作するBluetooth Low Energy (LE)デバイスのファミリです。 本製品は非常に小さなパッケージサイズでありながら、多くのインターフェースを有しており様々な製品でご使用頂く事が可能です。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。