メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • アダプタ駆動機器、セットトップボックス、タブレットPC、ハードディスク&ソリッドステートドライブ、PCI/PCIeカードなど、あらゆるハイサイド電源レール制御アプリケーションに最適化
  • 15 mΩ RDSON
  • バックツーバック逆電流遮断(OFFの時)
  • 最大連続FET電流:4A
  • 電力供給: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • 広い入力電圧範囲: 0.8 V ≤ VIN ≤ VDD
  • 固定VOUTスルー・レート:2.8V/ms
  • 2段階の過電流保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 固定の短絡電流制限 0.5A
  • 加熱保護
  • アナログFET電流モニタ出力:100 μA/A
  • オープンドレインFAULT信号

説明

SLG59M1714Vは2.5V~5.5Vの電源で動作し、15mΩ、4Aのシングルチャネル負荷スイッチで、電源スイッチ無効時のバックツー バック逆電流遮断が可能です。VOUTスルー・レートは2.8V/ms固定で、突入電流を内部で制限しています。 SLG59M1714Vは、2段階の電流保護、熱保護、故障診断機能を備え、0.8Vから5.5Vのすべての電源レールアプリケーションに対応するように設計されています。 SLG59M1714Vは、-40℃から85℃の温度範囲で完全な仕様となっており、スペース効率に優れた低熱抵抗1.6mm x 2.5mm STQFN パッケージに搭載されています。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VDD min. (V)2.5
VDD max. (V)5.5
VIN Channel 1 min. (V)0.8
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)150
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)200
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)0.5
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)15
IDS Channel 1 (A)4
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byInternally Fixed
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorFAULT
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Adjustable
Over Current Protection Setting Range Channel 11 - 6
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputYes
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN-161.6 x 2.5 mm160.4
STQFN-161.6 x 2.5 mm16—

アプリケーション・ブロック図

The video conferencing camera features an AI-accelerated MCU, wireless connectivity, high-fidelity audio, and flexible power options.
AI機能付きビデオ会議カメラ
デュアルカメラとビームフォーミングオーディオを搭載したAI搭載360°ビデオ会議システム。
The high-performance surveillance camera interactive block diagram features an MPU design with DRP-AI, delivering powerful AI processing and energy efficiency.
AI搭載モニタリングカメラ
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。

その他アプリケーション

  • ノートブックPC用電源レールスイッチング
  • タブレットPC電源レールスイッチング
  • スマートフォン電源レールスイッチング

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG59M1714VActiveAvailable在庫ありSTQFN-161ku | $0.59816#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN
SLG59M1714VTRActiveN/A在庫切れSTQFN-1616#-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。