メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 4A完全電源 - コントローラ、ゲートドライバ、MOSFET、インダクタを内蔵
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 出力電圧の調整可能
  • デフォルトの2MHz電流モード制御動作
  • 専用イネーブル・ピンおよびパワーグッドフラグ
  • ソフトスタートアップ時間1msを内蔵
  • ソフトストップ出力放電
  • UVLO、OCP、負電流保護、OVP、OTP
  • 小型RoHS対応3mm×3mm×1.7mmデュアルフラットノーリード(DFN)パッケージ

説明

RAA210040電源モジュールは、コンパクトな同期式降圧非絶縁型電源で、最大4Aまでの連続電流を供給することができます。 2.7V~5.5Vの単一入力電源レールで動作し、コントローラ、ゲートドライバ、電源インダクタ、MOSFETを内蔵することにより、RAA210040はスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適です。

RAA210040は、ピーク電流モード制御方式により、高速な過渡応答と優れたループ安定性を実現しています。 出力電圧は、最小0.6Vまで設定可能で、設定値の精度はライン、負荷、温度に対して1.5%以上です。 動作周波数は初期設定で2MHzですが、外部抵抗で500kHz~4MHzまで対応可能です。 外部同期には、最大4MHzの外部クロック信号に対応しています。 RAA210040は、スイッチング損失を最小にするために100%のデューティ・サイクル動作をサポートし、200mV以下のドロップアウト電圧を可能にします。 専用イネーブルピンとパワーグッドフラグにより、システムの電源レールのシーケンシングを容易に行うことができます。

入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、出力過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの保護機能により、異常な動作環境下でも安全に動作させることができます。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Control TypePulse-Width Modulation (PWM)
Current SharingNo
Digital BusYes
SYNCH CapabilityNo
PORNo
Peak Efficiency (%)95
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
Module3.0 x 3.0 x 1.70100.5

製品比較

画像
画像
RAA210040RAA210030
Input Voltage (Max) (V)5.55.5
Input Voltage (Min) (V)2.72.7
Output Current (Max) [Rail 1] (A)43
Output Voltage (Max) (V)55
Output Voltage (Min) (V)0.60.6
Peak Efficiency (%)9595
Qualification LevelStandardStandard

アプリケーション・ブロック図

AMD RFSoC Power Tree Block Diagram
AMD FPGA RFSoC用パワーツリー
スペースに制約のあるアプリケーションにおけるAMD FPGAまたはRFSoC用の高効率パワーツリー。
The high-performance surveillance camera interactive block diagram features an MPU design with DRP-AI, delivering powerful AI processing and energy efficiency.
AI搭載モニタリングカメラ
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。

その他アプリケーション

  • 遠距離通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
  • ポイントオブロード変換
  • MCU、MPU、DSP、FPGA

適用されたフィルター