特長
- 入力電圧 2.8V~5.5V
- 4つの降圧コンバータ、0.3V~3.34V、最大2.5A
- 最大5Aまでの二相モード
- DDR VTT供給モード
- DVS対応
- 3MHzのスイッチング周波数で薄型のインダクタを使用可能
- 4つのLDOレギュレータ、0.9V〜3.6V、最大300mA
- 5つのGPIO
- コインバッテリ/スーパーキャパシタ充電器
- 1.5µA アラーム機能とウェイクアップ機能付きRTC
- 省エネ技術の強化:
- ダイナミックボルテージスケーリング(DVS)
- プログラム可能な電源マネージャ
- セキュリティの強化:
- システム供給監視
- ジャンクション温度監視
- ウォッチドッグタイマ
- ジャンクション温度動作 -40 ℃ ~ +125 ℃
- 自動車用途品質 2バージョン仕様もあり:DA9062-A
説明
DA9062は、柔軟性と拡張性に優れたシステムPMICで、マルチコアSoC、FPGA、メモリサブシステム、ペリフェラルなど、幅広い製品に電源を供給することが可能です。フルパワーツリー管理と複数のスリープモードにより、インフォテインメント、テレマティクス、ADASアプリケーションに適した電力効率の良いシステム・ソリューションが実現します。このデバイスには、最大300ミリアンペアの出力電圧をプログラム可能な4つのLDOと、降圧あたり最大2.5Aを供給する4つの大電流降圧コンバータが含まれています。任意の2つの降圧を組み合わせて、最大5Aを供給する二相構成にすることができます。すべての降圧はパワースイッチを内蔵しており、外付けのFETは必要ありません。また、スイッチング周波数が高いため、薄型のインダクタを使用することができ、低コストで最小のフォーム・ファクタ システム・ソリューションが実現できます。このソリューションは、車載用AEC-Q100グレード 2でも利用可能です。パルス周波数変調(PFM)モードとパルス幅変調(PWM)モードを自動的に選択することにより、広い負荷範囲で高効率を実現します。入力電圧範囲は2.8~5.5Vで、標準的な5V電源やUSB電源に適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Standard |
| Product Type | MPU |
| Processor Supplier | Renesas, NXP, Xilinx, Microchip, Qualcomm |
| Processor Name | RZ G2UL, A3UL, G3S, i.MX 7Solo™, Spartan-7, Artrix-7, Zynq-7000, i.MX 6Solo, SAMA5D3, Atlas 7 |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 4 |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.8 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Bus Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Output Current Max (A) | 8.5 |
| Outputs (#) | 8 |
| Function | 8-ch PMIC |
| Comm. Interface | I2C |
| Battery Interface | Yes |
| GPIOs (#) | 5 |
| Integrated Battery Charger | Yes |
| Switching Frequency (MHz) | 3 - 3 |
アプリケーション・ブロック図
| ペット監視用カメラロボット リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。 | |
| 無人航空機 (UAV) AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。 | |
| AI機能付きビデオ会議カメラ デュアルカメラとビームフォーミングオーディオを搭載したAI搭載360°ビデオ会議システム。 | |
| Arm Cortex-A55 MPU Feather SoM オープンソースフレンドリーなFeather SoMは、1GHz Arm Cortex-A55のパワーと汎用性の高い接続性を提供します。 | |
| RISC-V MPU を搭載したスケーラブルな SMARC 2.1 ゲートウェイ SoM IIoTゲートウェイ向けのスケーラブルなSMARC 2.1 SoM設計は、低消費電力、強力な接続性、柔軟性を備えています。 | |
| RTOSベースのRZ/A3UL HMI SMARC SoM スマートビルディングでの低電力およびリアルタイムHMI制御に最適化された電力を備えたSOM。 | |
| Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。 | |
| エントリークラスのHMIプラットフォーム エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。 | |
| AI搭載モニタリングカメラ DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。 |
その他アプリケーション
- ポータブル産業および医療機器
- TVドングル
- 電子書籍リーダー
- シングルコアおよびデュアルコアアプリケーションプロセッサ用の電源。たとえば、i.MXTM ファミリ
- FPGA用電源
- 車載インフォテインメント/ダッシュボード
- IoTデバイス
適用されたフィルター