概要
説明
家庭では、ペットが遊びや用を足すために屋外スペースへアクセスできるようにしつつ、人間が手動でドアを開ける必要がなく、かつペット以外の侵入を防ぐセキュリティを確保することが求められます。
この自動ペット用ドアと追跡システムは、当社の位相ベース無線測距 (WiRa™) 技術を使用して、ペットがドアに対してどの位置にいるかを判断します。 ペットの首輪に装着されたタグとペット用ドア間の通信距離測定信号を利用し、システムは接近を検知すると自動的にドアを開け、ペットの出入りを可能にします。
スマートホームエコシステム内での機能を超え、このシステムはペットのケアと追跡を両立して拡張します。 ペットがWiRaの通信範囲外に移動した場合 (フェンスを越えて逃げ出すなど) 、飼い主に通知が送信されます。 首輪に装着されたBluetooth® Low Energy (LE) タグは、その後シームレスにクラウドソーシングによる位置測位 (CSL) に切り替わり、ペットを追跡することで、長期間の迷子や危害のリスクを軽減します。
このシステムのメリット:
- 統合型二拠点位置測位技術は、接続されたホーム空間内でペットの出入りを管理する安定かつ高精度な追跡・性能を提供すると同時に、ペットが迷子になった場合や屋外にいる場合のグローバル位置情報に対する安全対策も対応
- 小型で低消費電力のタグはペット用首輪に簡単に装着でき、動作時のバッテリ持続時間を延長し、長期間の追跡が可能
- NFCにより、タグとドア間の迅速なペアリングが可能となり、簡単なセットアップを実現、また、ドアソケットに保管された予備タグの充電機能を備えており、容易にタグの交換や取り替えが可能
- 多彩なHMIオプションには、触覚式または静電容量式タッチインタフェースとLEDドライバが含まれ、ユーザエクスペリエンスを向上させると同時に、部品を統合することでコスト効率を向上するとともに洗練された形状を実現
- Wi-Fi®とBluetooth LEの接続により、スマートホーム統合、モバイルアプリによる制御、システムのカスタマイズおよび更新が可能
- 昇圧回路とモータ制御回路を搭載したミックスドシグナルICでペット用ドア (またはロック) の開閉を実現し、コンパクトな部品数で信頼性の高い性能を確保
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
NFC
製品
ボード&キット
Flash
製品
Bluetooth Low Energy
製品
ボード&キット
ドキュメント
Bluetooth Low Energy
製品
ボード&キット
ドキュメント
HVPAK
製品
ボード&キット
ドキュメント
DC/DC
製品
Wi-Fi
製品
Capacitive Touch Controller
製品
ボード&キット
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
Renesas' WiRa technology offers an attenuation-tolerant ranging solution that is able to operate in highly reflective to RF, indoor environments even in the presence of 2.4GHz (ISM band) noise from sources such as Wi-Fi.