メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GreenPAK™シリアルデバッガ(GSD)デバイスは、複数回の書き込みが可能な不揮発性メモリ(NVM)を備えたGreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスIC製品のプログラミング、またはI²Cインタフェースを備えた全てのGreenPAKチップの相互接続ロジック、I/O、マクロセルの設定に使用できます。 このデバイスは、開発の最終段階でボード上でのデバッグが最も容易な時期に非常に役立ちます。

GSDはGreenPAK Designerバージョン6.xx以降と連携します。 開発プラットフォーム選択ウィンドウでGSDを選択し、プログラムまたはエミュレートボタンをクリックします。 GSDはヒューマンインタフェースデバイス(HID)であり、追加のドライバは不要です。

特長

  • 電源および制御用USBインタフェース
  • ターゲットシステムへのI²Cインタフェース付き4ピンヘッダ
  • MacOS、Windows、Linuxに対応
  • GSDはSLG46824、SLG46826、およびSLG47004のシリアルプログラミングに対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 435 KB
マニュアル-開発ツール PDF 200 KB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Carrier TypeSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG4DVKGSDActive在庫あり1u | $20BoxN/AYesEAR998473.30.1180

サポートコミュニティ

  1. GreenPAKデバイスを自作ボードの実装状態で回路を書き込みできますか?

    こんにちは、NAKAといいます。 GreenPAKデバイス(MTP品)を自作ボードで実装状態で回路を書き込みたいですが開発ボード(GreenPAK Advanced Development ...

    2023年7月4日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。