概要
SLG47105V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47105高電圧プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス(HVPAK™)を使用したブレッドボードや高速プロトタイピングに最適です。 GreenPAK™ Advanced開発ボードで使用するには、SLG4SA-DIP DIPアダプタが必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この小型基板(0.90インチ × 2.20インチ)は、幅0.3インチの20ピンDIPフットプリントを採用しています。 ユーザは、このアダプタを使用してSTQFNパッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。
特長
- 低コスト
- 表面実装技術(SMT)ICのプロトタイピングを簡素化
- 4つの高電圧(HV)大電流出力GPO
- 高電圧GPOあたり最大1Aの電流
- 電流検出抵抗器
- 可変電流検出構成
- オプションのVDD LEDインジケーター
- デカップリングコンデンサ実装済
- 高電圧・大電流線用ネジ端子
- オプションのI2Cプルアップ抵抗
サンプル&ご購入
SLG47105V-DIP
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。