概要
説明
この自動追尾スーツケースシステムは、ハンズフリーの利便性を提供することで、旅行業界に革命を起こしています。特に高齢の旅行者、子供、妊娠中の女性に有益です。 スーツケースの高度な機能には、AIアクセラレータ、オブジェクト検出、モーション検出が含まれ、所有者を自律的に追跡できます。 さらに、簡単に充電できる着脱式バッテリパックを採用し、実用性と使いやすさを高めています。
このシステムのメリット:
- MPUに内蔵されたビジョン用AIアクセラレータDRP-AIは、インテリジェントな物体検出と追跡を可能にします。
- 多軸モータ駆動用HVPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックスにより、スムーズなスーツケースの動きを実現します。
- 信頼性の高いパフォーマンスのための正確なオブジェクト検出。
- 圧力センシングによる正確な重量検出のためのセンサ信号コンディショナ。
- スマートフォン接続用のSmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール。
- バッテリ残量低下、追尾エラー、その他の重要な通知をアラームとLED故障で表示。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
HVPAK
製品
リファレンス・デザイン
MOSFET
製品
Battery Manager
製品
DC/DC Buck
製品
PMIC
製品
Differential Sensor Signal
製品
MPU
製品
Load Switch
製品
Bluetooth Low Energy
製品
Exiting Interactive Block Diagram