概要
説明
※HMIアプリケーション開発に必要なソフトウェアをワンパッケージで提供するソリューションとして、現在HMI SDKをご提供しています。Chromiumは、HMI SDKでサポートされるGUIフレームワークの一つです。今後の開発をご検討のお客様は、HMI SDKをご利用ください。
本ページでは、RZ/G3E, RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/V2L向けGUIフレームワークとしてHTML5(Chromium)を提供します。
以下「ダウンロード」よりHTML5(Chromium)パッケージをダウンロードの上、同梱されているHTML5(Chromium)向けのStart-up Guideをはじめにご確認ください。
以下の組み合わせで、ソフトウエアをご使用ください。
- RZ/G3E for BSPv1.0.0
- HTML5 (Chromium132) packages V4.0.0.0 for RZ/G3E Board Support Package v1.0.0 (RTK0EF0193Z00002ZJ_v4.0.0.0.zip) (ZIP)
- RZ/G3E Board Support Package V1.0.0 (RTK0EF0045Z0040AZJ-v1.0.0.zip) (ZIP)
- RZ Graphics Library Package V4.2.0.2 for RZ/G3E (RTK0EF0045Z14001ZJ-v4.2.0.2_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)
- RZ 64bit Linux Video Codecs Library Package V4.4.0.0 for RZG3E (RTK0EF0207Z00001ZJ-v4.4.0.0_rzg3e_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)
- RZ/G2L,RZ/G2LC for VLPv4.0.1
- HTML5 (Chromium132) packages V4.0.0.1 for RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0193Z00003ZJ_v4.0.0.1.zip) (ZIP)
- Open source packages for Chromium (oss_pkg_chromium132_v4.0.0.1.7z) (7Z)
- RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0045Z0035AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP)
- RZ MPU Graphics Library V4.1.2.6 for RZ/G2L and RZ/G2LC (RTK0EF0045Z14001ZJ-4.1.2.6_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)
- RZ MPU Video Codec Library V4.1.3.1 for RZ/G2L (RTK0EF0045Z16001ZJ_v4.1.3.1_JP.zip) (ZIP | English, 日本語)
- RZ/G2L,RZ/G2LC for VLP/Gv3.0.7
- HTML5(Chromium109) packages V1.0.1 for RZ/G Verified Linux Package V3.0.7 (RTK0EF0193Z00000ZJ_v1.0.1.zip) (ZIP)
- Open source packages for Chromium (oss_pkg_chromium109_v1.0.1.7z) (7Z)
- RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP] V3.0.7
- RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/G2LC_v3.1.2.3
- RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/G2L_v3.1.3.0
- RZ/V2L for VLP/Vv3.0.7
- HTML5(Chromium109) packages V1.0.0 for RZ/V Verified Linux Package V3.0.6 (RTK0EF0193Z00001ZJ_v1.0.0.zip) (ZIP)
- Open source packages (Chromium109) for RZ/V Verified Linux Package V3.0.6 (oss_pkg_chromium109_v1.0.0_forVLPVv3.0.6.7z) (7Z)
- RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP] V3.0.6
- RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/V2L_v1.2.2
- RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/V2L_v1.2.2
“Open source packages for Chromium”は追加ファイルです。ダウンロードは必須ではありません。詳細についてはStart-up Guideをご覧ください。
提供機能
- Chromium 109.0.5414.74
- Chromium 132.0.6834.83
リリース情報
- 2025/12/25 : RZ MPU HTML5 (Chromium132)パッケージv4.0.0.1 for VLPv4.0.1
- 2025/11/28:RZ MPU HTML5 (Chromium132)パッケージv4.0.0.0 for RZ/G3E BSPv1.0.0
- 2025/7/31:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージ V1.0.1 for VLP/Vv3.0.7
- 2025/4/25:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージV1.0.1 for VLP/Gv3.0.7
- 2024/7/31:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージV1.0.0 for VLP/Vv3.0.6
- 2024/4/30:RZ MPU HTML5 (Chromium109)パッケージ V1.0.0 for VLP/Gv3.0.6