概要
説明
更新日: 2025/9/30
Renesas Electronics Corporation
[製品概要]
RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
本製品をご利用の際は、最初にRZ/V2L Getting StartedおよびRelease Noteの内容をご確認ください。
[提供機能]
- DRP-AI Driver
- DRP-AI Sample Application
- AI Evaluation Software
- AI Implementation Guide
[対象リファレンスボード]
RZ/V2L Evaluation Kit
[更新履歴]
2025/9/30: DRP-AI Support Package Version.7.51
2024/7/31: DRP-AI Support Package Version.7.50
2024/1/31: DRP-AI Support Package Version.7.41
2023/7/31: DRP-AI Support Package Version.7.40
2023/1/31: DRP-AI Support Package Version.7.30
2022/10/31: DRP-AI Support Package Version.7.20
2022/7/29: DRP-AI Support Package Version.7.10
2021/4/28: DRP-AI Support Package Version.7.00
2021/12/24: DRP-AI Support Package Version.5.00
[注意]
本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。
- DRP-AI Translator V1.84
- RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP] V3.0.7
- RZ/V2L ISP Support Package V1.41
[ダウンロード]
RZ/V2L DRP-AI Support Package
以下のドキュメントはすべてPackageの中に含まれています。
Release Note
DRP-AI Driver
DRP-AI Sample Application
AI Evaluation Software
AI Implementation Guide
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide Get Started revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide PyTorch ResNet revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide PyTorch MobileNet revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide PyTorch DeepLabV3 revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide MMPose HRNet revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide Darknet YOLO revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA AI Implementation Guide Appendix revision 7.50 (PDF | English, 日本語)
Report
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA DRP-AI Accuracy Report revision 7.20 (PDF)
- RZ/V2L, RZ/V2M, RZ/V2MA DRP-AI Performance Report revision 7.50 (PDF)
DRP-AI Open source Package
[サポートポリシー]
RZ/V2M DRP-AI Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。
| 提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
|---|---|---|---|---|
| リファレンスボード | お客様ボード | |||
| お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
| お客様追加OSS | - | No | No | No |
| ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
| バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes | |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
[ターゲットデバイス]