メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

このビデオ IP 電話のデザインは、Hi-Fi オーディオ、ノイズ キャンセリング、および音声ウェイクアップ機能を提供します。 大型のタッチパネルディスプレイをサポートし、機械式ボタンに取って代わり、最新の通信ニーズに対応するスケーラブルなIP通信プラットフォームを提供します。

このシステムのメリット:

  • マルチタッチ液晶画面にオンスクリーンバーチャルキーボードを搭載し、より快適なコミュニケーションを実現
  • メディアストレージ用のUSB Type-AポートとUSB Type-C® ポート
  • Wi-FiとBluetoothを統合し® 、シームレスな接続を実現
  • ハンドセット、ヘッドセット、スピーカフォン、USBヘッドセットなど、複数のオーディオソースをサポート
  • 高速ネットワーク接続用のギガビットイーサネットポートを2ch装備
  • LinuxおよびAndroidオペレーティングシステムに対応
  • デュアル電源オプション:48V電源またはPower over Ethernet(PoE)
  • ヘッドフォンプラグインを自動検出し、ソフトウェアを必要とせずに設計を簡素化
  • 近接センサを使用してハンドセットを自動検出

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US040US040US040Buck 2BuckBuckSheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.98Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128AdaptorAdaptorAdaptor48V48V48V5V5V5VConnector 1.155Connector 1.155.135Connector 1.155.136Connector 1.155.137Connector 1.155.141Connector 1.155.142Vcore (1.1V), 3.88AVcore (1.1V), 3.88AVcore (1.1V), 3.88AD3.3V (3.3V, 1.04A)D3.3V (3.3V, 1.04A)D3.3V (3.3V, 1.04A)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VDDQ (1.2V), 0.52AVDDQ (1.2V), 0.52AVDDQ (1.2V), 0.52AD1.8 (1.8V), 0.6AD1.8 (1.8V), 0.6AD1.8 (1.8V), 0.6ADDR VPP (2.5V), 11mADDR VPP (2.5V), 11mADDR VPP (2.5V), 11mAEther0 Core (1.2V), 0.44AEther0 Core (1.2V), 0.44AEther0 Core (1.2V), 0.44AConnector 1.155.156Ether0 core (1.2V), 440mAEther0 core (1.2V), 440mAEther0 core (1.2V), 440mAD1.8VD1.8VD1.8VAudio CoreAudio CoreAudio CoreConnector 1.155.166Connector 1.155.167Sheet.168Sheet.169Sheet.17024MHz24MHz24MHz5V, 1A5V, 1A5V, 1AGround (earth)Sheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Touch PadTouch PadTouch Pad25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V25MHz, 3.3V12.288MHz12.288MHz12.288MHzEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet Connector 48V48V48VEthernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet Connector25MHz, 3.3V.18525MHz, 3.3V25MHz, 3.3VUSB Type AUSB Type AUSB Type AUSB Type CUSB Type CUSB Type CHeadphone JackHeadphone JackHeadphone JackSheet.189Handset JackHandset JackHandset JackSheet.191Sheet.196Sheet.197Sheet.198Display with TouchDisplay with TouchDisplay with TouchD1.8D1.8D1.8D3.3D3.3D3.312V12V12VSpeaker MicrophoneSpeaker MicrophoneSpeaker MicrophoneBuck 1BuckBuckAudio Codec 1Audio CodecAudio CodecAudio Codec 2Audio CodecAudio CodecClockClockClockPower ControllerPower ControllerPower ControllerEthernet PHYEthernet PHYEthernet PHY Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYAmplifierAmplifierAmplifierProximity SensorProximity SensorProximity SensorNPNNPNNPNRRRCameraCameraCameraeMMCeMMCeMMCWi-Fi BluetoothWi-Fi/BluetoothWi-Fi/BluetoothDDR4DDR4DDR4VTTVTTVTTSheet.210PMICPMICPMICRTCRTCRTCI2CI2CI2CRESETRESETRESETSheet.211MPUMPUMPUMMCMMCMMCSDIO UARTSDIO UARTSDIO UARTEXTALEXTALEXTALUSB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0SSIO I2CSSIO I2CSSIO I2CSSI1SSI1SSI1MIPI/DSI I2CMIPI/DSI I2CMIPI/DSI I2CGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOGPIOMIPI/CSIMIPI/CSIMIPI/CSIDBSCDBSCDBSCEther MACEther MACEther MAC Ether MACEther MACEther MAC I2CI2CI2C
Exiting Interactive Block Diagram