メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • AI アクセラレータ; DRP-AI
  • Cortex-A55(デュアルまたはシングル)
  • Cortex-M33
  • 3Dグラフィックス機能(Arm Mali-G31)
  • ビデオコーデックを搭載(H.264)
  • カメラ入力(MIPI-CSI or Parallel-IF)
  • ディスプレイ出力(MIPI-DSI or Parallel-IF)
  • USB2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 2ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)
  • ギガビットイーサネット2ch
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
  • 15mm角と21mm角のBGAパッケージ
  • RZファミリMPUの検証済みDRAMオプションはこちら

説明

RZ/V2Lは、Arm® Cortex®-A55(1.2 GHz)CPUを搭載、DRPとAI-MACで構成されたルネサス独自技術であるビジョン向けAIアクセラレータ「DRP-AI」を内蔵しています。16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンに Arm Mali-G31、ビデオコーデック(H.264)を内蔵しています。
DRP-AIの特長である高い電力性能により、ヒートシンクや冷却ファンなどの放熱対策も不要です。家電や産業機器のほか、リテール用のPOSシステムなど、幅広い応用機器にコスト効率よくAIを活用できます。また、DRP-AIがAI推論と、色補正やノイズリダクションなどカメラ応用に不可欠な画像処理の2役をこなすことにより、外付けのISP(イメージシグナルプロセッサ)無しでビジョンAIを実現可能です。
なお、RZ/V2Lは汎用MPU、RZ/G2Lとパッケージ端子を含めて互換性があります。このため、RZ/G2Lユーザは、RZ/V2Lにアップグレードすることにより同一のシステム構成で移行コストを低減しながらAI機能の追加が可能です。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1
Program Memory (KB)0
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.97 - 3.63
I/O Ports123
NPUYes
DRAM I/FDDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit)
3D GPUArm Mali-G31
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)1200
Ethernet speed10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 2 / 1 ), ( 2 / 2 )
USB HS (host ch/device ch)( 2 / 1 ), ( 2 / 2 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)3
I2C (#)4
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)8
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)1
MIPI Interfaces (CSI) (ch)1
Image CodecH.264 enc/dec
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionAES, RSA, ECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, GHASH, TRNG, No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA15 x 15 x 1.44560.5
LFBGA21 x 21 x 1.45510.8

アプリケーション・ブロック図

Visual mapping system block diagram features a LiDAR data acquisition IC, Linux-based compute platform, and single‑supply power design.
LiDARベースのSLAMを用いた視覚マッピングシステム
LiDARベースのSLAM視覚マッピングにより、自律ロボットの高精度な環境認識と安定したナビゲーションが可能になります。
Smart Vision AI Camera Module Block Diagram
スマートビジョンAIカメラモジュール
AIカメラモジュールは、スマートアプリケーション向けのさまざまな検出機能を提供します。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Smart Travel Bag Block Diagram
スマートスーツケース
AI搭載のスマートスーツケースで、物体検出とハンズフリーの利便性を備えています。
Single Board Computer Block Diagram
高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ
Compact SBCは、デュアルコアMPU、DRP-AI、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFC接続により、HMIとエッジAIをサポートします。
Barcode scanner system block diagram an optional advanced object detection with DRP‑AI acceleration, IR LED, RS‑232, USB, and wireless connectivity.
バーコードスキャナシステム
1D/2DバーコードおよびNFCに対応し、エッジインテリジェンスと柔軟な接続性を備えた産業用バーコードスキャナ。
Video IP Phone Block Diagram
ビデオIP電話
Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。

その他アプリケーション

  • Home Appliance
  • Camera Applications

適用されたフィルター