メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL85410EVAL1Z evaluation kit is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 40V.

The ISL85410 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulator can handle an output current of 1A. The ISL85410 provides an easy-to-use, high-efficiency, low BOM count solution for a variety of applications. The ISL85410 integrates both high-side and low-side NMOS FETs and features a PFM mode for improved efficiency at light loads.

特長

  • Wide input voltage range: 3V to 40V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • No compensation required
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
  • Continuous output current up to 1A
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8541xEVAL1Z Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

ISL85410EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。