メインコンテンツに移動

産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム

概要

説明

ルネサスのイーサネットシステムは、センサや組み込み機器に産業用イーサネット接続を追加するためのクイックスタート設計を提供します。 認証済みのPROFINET®、EtherNet/IP™、EtherCAT®プロトコルをサポートしており、開発時間と複雑さを軽減します。 この柔軟なプラットフォームには、Modbus RTU/TCP機器を最新のイーサネットネットワークに接続するためのゲートウェイと、イーサネットに直接統合するためのセンサモジュールが含まれています。 開発者は、迅速な統合に理想的な認証済みのマルチプロトコル産業用イーサネットモジュールか、独立したMCUが不要で処理能力が強化されたシステム・オン・モジュール(SoM)内の高性能産業用イーサネットMPUのいずれかを選択できます。

このシステムのメリット:

  • PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATをすぐにサポート
  • 迅速な開発のために、あらかじめプログラムされたイーサネットモジュールを搭載
  • デュアルポートRJ45と産業用イーサネットスイッチを内蔵
  • Modbus RTU/TCPと産業用イーサネットをブリッジするゲートウェイデザインを提供
  • センサのデザインを使いイーサネットに直接接続されたセンサを実現
  • RZ/N2L SoMは、カスタムペリフェラルによるスタンドアロン動作をサポート

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

産業用イーサネットゲートウェイ

Template 1Board - Optional.1213Board - Optional.1207VDD33VDD33VDD33Line.1054Transformer.1056Line.841Inductor Air Core.509Sheet.1059Sheet.1060Sheet.1061Sheet.1062Sheet.1063Sheet.1064Sheet.1065Sheet.1066Sheet.1067Line.29Inductor Air Core.212Sheet.1070Sheet.1071Sheet.1072Sheet.1073Sheet.1074Sheet.1075Sheet.1076Sheet.1077Sheet.1078Line.1079Line.1080Line.1081Input arrow.109524Vdc Input24Vdc Input24Vdc Input5V5V5V1.2AMax1.2AMax1.2AMaxConnector Line.1100800mAMax800mAMax800mAMaxLine.1143Line.1144mmmn>mn>mn>mConnector Arrow.1147Connector Arrow.1148>5.5Visolated>5.5Visolated>5.5VisolatedOptocouplerOptocouplerOptocouplerConnector Arrow.1154Bi-directional.1155Bi-directional.1156Isolated RS-485Isolated RS-485Isolated RS-485AAABBBConnector 2.1160Connector 2.1161250mAMax250mAMax250mAMax5Visolated5Visolated5VisolatedConnector Arrow.1164RxDRxDRxDConnected signals arrow.1166Connector Arrow.1167Connector Arrow.1168TxDTxDTxDConnected signals arrow.11702mATyp2mATyp2mATyp2mATyp2mATyp2mATypDirDirDirDirDirDirLine.1196TxDTxDTxDLine.1198Line.1199Connector Arrow.1200Connector Arrow.1202RxDRxDRxDIsolatedIsolatedIsolatedWS131-1WS131-1WS131-1Connector Arrow.1214Connector Arrow.1215RxDRxDRxDConnector Arrow.1219DirDirDirConnector dotted arrow.1222TxDTxDTxDEthernet PHY 1Ethernet PHY 1EthernetPHY 1Ethernet PHY 2Ethernet PHY 2EthernetPHY 2Bi-directional.1226Bi-directional.1227RJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnBi-directional.1232Connector dotted double arrow.12333.3V3.3V3.3VBi-directional.1235Industrial Gigabit Ethernet SoMIndustrial Gigabit Ethernet SoMIndustrial Gigabit Ethernet SoM630mAMax630mAMax630mAMaxBuckBuckBuckBuckBuckBuckOptocouplerOptocouplerOptocouplerLDOLDOLDOOptocouplerOptocouplerOptocouplerRS-485 TxRxRS-485 TxRxRS-485 TxRx
Exiting Interactive Block Diagram

産業用イーサネット接続センサ

Template 1Connector Arrow.1632WS131-2WS131-2WS131-2Input arrow.138724Vdc input24Vdc input24Vdc inputConnector Arrow.13893V33V33V3Input Protect & FilterInput Protect & FilterInput Protect & FilterVertical Wire Bundle.13961..31..31..3Sheet.139810mATyp10mATyp10mATypTouch Key.1404Sheet.1405Sheet.1406Sheet.1407Sheet.1408Sheet.1409Sheet.1410Sheet.1411Sheet.1412Sheet.1413630mAmax630mAmax630mAmaxAir Quality SensorAir Quality SensorAir Quality SensorHumidity SensorHumidity SensorHumidity SensorSensor (Others)Sensor (Others)Sensor (Others)Connected signals arrow.1542Connected signals arrow.1543Connected signals arrow.1545Flow SensorFlow SensorFlow SensorConnected signals arrow.1547Connected signals arrow.1548Vertical Wire Bundle.1343222Sheet.1345Connector 1.160Line ArrowConnector 1.160.1627Line Arrow.1628Bi-directional.1633Connector Arrow.1634RJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnBi-directional.1607Line Bi-directional Dotted.1610RJ45 ConnRJ45 ConnRJ45 ConnConnector LineConnector Line.1644BuckBuckBuckVertical Wire BundlennnSheet.1650Sheet.1651Industrial Gigabit Ethernet SoMIndustrial Gigabit Ethernet SoMIndustrial Gigabit Ethernet SoMI2CI2CI2CADCADCADCEthernet PHY 1Ethernet PHY 1Ethernet PHY 1Ethernet PHY 2Ethernet PHY 2Ethernet PHY 2
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。