メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/T2H Evaluation Board Kitは、RZ/T2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており、拡張ボードなしでRZ/T2Hの様々な機能を評価することができます。

また、インバータボードを拡張することで、多軸モータ制御を実現することも可能です。

特長

  • オンボードRZ/T2H MPU 729ピン(R9A09G077M44GBG)
  • ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ(QSPIフラッシュ、Octaフラッシュ、eMMC)、DDRなど豊富な機能ICを搭載し、ターゲットMPUの機能を十分に評価可能
  • マイクロSDカードスロット、SDカードスロット、PCIeコネクタ
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™などの汎用インタフェース
  • ピンヘッダにより、ユーザのハードウェアシステムとRZ/T2Hの評価ボードを自由に組み合わせ評価可能
  • エミュレータ回路を搭載し、USBケーブルをPCに接続するだけでプログラムのデバッグが可能です。電源供給用(Type C、15V)、オンボードエミュレータ接続用(Micro B)、ターミナルデバッグ用(Mini B)の3本のUSBケーブルが同梱されています。
    • *USB PD電源(45W=15V-3A以上)はお客様にてご用意ください。
  • ルネサス製IDE e² studioとFSP for RZ/T2が利用可能です。

使用製品

AT25SF128A
128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
DA9217
高性能モバイル・プロセッサとメモリ向け設定可能な6A二相サブPMIC
ISL3176E
±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
ISL6185XXC
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー
ISL80020
Compact Synchronous Buck Converter
ISL80031A
3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
ISL8026
小型同期バックレギュレータ
ISL85009
9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator
ISL85415
VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
R1EX24016ASAS0A
EEPROM
RV1S9160A
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

サンプル&ご購入

RTK9RZT2H0S00000BJ 評価ボード

RTK9RZT2H0S00000BJ

アクティブ
1u | $1,175.29参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RZ/T Series Inverter Board

INVB-LV-RZT-I アクティブ

RZ/T Series Inverter Board(P/N:RTK0EM0000B15010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

注:この製品にはBLDCモータは含まれていません。BLDCモータが必要な場合は、RZ/T Series Inverter Board... 続きを読む

RZ/T Series Inverter Board Kit

INVB-LV-RZT-B アクティブ

RZ/T Series Inverter Board Kit(P/N:RTK0EM0000S05010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

Bus Board for RZ/T2H

BUSB-RZT2H-B アクティブ

RZ/T2H用 Bus boardは、RZ/T Series Inverter board(P/N:RTK0EM0000B15010BJまたはRTK0EM0000S05010BJ)とRZ/T2H Evaluation board kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)用のインタフェースボードです。この製品は、RZ/Tシリーズインバータボードを最大9台まで簡単に接続できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation board kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

対応Inverter board:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。