メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/T Series Inverter Board Kit(P/N:RTK0EM0000S05010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

特長

  • 電源電圧:DC 24V
  • インバータ回路を搭載
  • 電流センシングに対応(3シャント・デルタシグマ変調器)
  • インクリメンタルエンコーダ1台、アブソリュートエンコーダ2台に対応
  • 過電流を検出
  • BLDCモータ(P/N:TSM3101N2001E020、多摩川精機製)付き

使用製品

HIP2101
100V/2A Peak High-Frequency Half Bridge Driver with TTL Logic Inputs
ISL32177E
QUAD, ±16.5kV ESD Protected, 3.0V to 5.5V, RS-485/RS-422 Receivers
ISL32179E
Quad, ±16.5kV ESD Protected, 3.0V to 5.5V, Low Power, RS-422 Transmitters
ISL80410
40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
ISL80510
高性能1A LDO
ISL85410
ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ
ISL88001
超低消費電力3 Ld電圧監視回路 (SC-70, SOT-23パッケージ)
N0400P
Pch Power MOSFET -40V -15A 40mohm TO-252 / DPAK
READ2304G
高駆動性、高スルーレート、入出力フルレンジ、CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ±6mV、SR = 8V/μs
RJK0656DPB
Nch Power MOSFET 60V 40A 5.6mohm LFPAK56
RV1S9160A
高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

サンプル&ご購入

RTK0EM0000S05010BJ Evaluation Kit

RZ/T2H Inverter Board Kit

RTK0EM0000S05010BJ アクティブ
1u | $941.20参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RZ/T Series Inverter Board

INVB-LV-RZT-I アクティブ

RZ/T Series Inverter Board(P/N:RTK0EM0000B15010BJ)は、BLDCモータを用いたモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。本製品はアブソリュートエンコーダとインクリメンタルエンコーダに対応しています。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation Board Kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

注:この製品にはBLDCモータは含まれていません。BLDCモータが必要な場合は、RZ/T Series Inverter Board... 続きを読む

Bus Board for RZ/T2H

BUSB-RZT2H-B アクティブ

RZ/T2H用 Bus boardは、RZ/T Series Inverter board(P/N:RTK0EM0000B15010BJまたはRTK0EM0000S05010BJ)とRZ/T2H Evaluation board kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)用のインタフェースボードです。この製品は、RZ/Tシリーズインバータボードを最大9台まで簡単に接続できます。

対応CPUボード:RZ/T2H Evaluation board kit(P/N:RTK9RZT2H0S00000BJ)

対応Inverter board:

RZ/T2H Evaluation Board Kit

RZ/T2H-EVKIT アクティブ

RZ/T2H Evaluation Board Kitは、RZ/T2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており、拡張ボードなしでRZ/T2Hの様々な機能を評価することができます。

また、インバータボードを拡張することで、多軸モータ制御を実現することも可能です。

RZ/T2H 9軸モータ制御リファレンスデザイン

最大9台のBLDCモーターを駆動可能なリファレンスデザインにより、拡張可能な9軸モーター制御を実現します。

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。