特長
- 低消費電力
- 最大動作電流65μA
- 最大シャットダウン電流0.5μA
- ソフトウェア・シャットダウンおよび自動シャットダウン
- 理想的なスペクトル応答
- 人間の目に近い応答
- 優れたIRおよびUV除去
- 使いやすい
- ルクスに直接比例するシンプルな出力コード
- アドレス選択付きI²C(SMBus互換)出力
- 最大16ビットの可変変換分解能
- 65カウント/ルクスまで感度調整可能
- 太陽光を含む様々な光源下で動作
- 選択可能なレンジ(I²Cを使用)
- レンジ1 = 0.015ルクス~1,000ルクス
- レンジ2 = 0.06ルクス~4,000ルクス
- レンジ3 = 0.24ルクス~16,000ルクス
- レンジ4 = 0.96ルクス~64,000ルクス
- 温度補償
- 50/60Hzノイズ除去機能内蔵
- 2.25V~3.3V電源
- AEC-Q100適合
- 鉛フリー(RoHS対応)
説明
ISL76682は低消費電力、高感度、I²C(SMBus互換)インタフェース内蔵の光センサです。最先端のフォト・ダイオード・アレイは、人間の目に近い応答と優れたIR除去を提供します。このADCは人工光源による50Hzと60Hzのフリッカを除去することができます。ルクスレンジ選択機能により、カウント/ルクスを最適化するルクスレンジをプログラムすることができます。
通常動作時、標準的な消費電力は55μAですが、消費電力をさらに抑えるために、2つのパワーダウン・モードが用意されています。光の連続測定ではなくポーリングが選択された場合、自動パワーダウン機能は測定のための各ADC変換後にチップ全体をシャットダウンします。もう1つのパワーダウン・モードは、I²Cインタフェースを使用してソフトウェアで制御します。パワーダウン時の消費電力は1μA未満に抑えることができます。2.25V~3.3Vの電源と1.7V~3.6VのI²C電源で動作するISL76682は、-40°C~+105°Cの周囲温度範囲で動作します。
アプリケーション・ブロック図
| スマート街灯 センサによる照度制御、リアルタイムのデータ共有、遠隔管理機能を備えたネットワーク接続型IoT街灯で、より安全でエネルギ効率の高い都市の実現に貢献します。 | |
| AIダッシュボードカメラ 高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。 | |
| LoRaおよびBluetooth Low Energy搭載センサノード カスタマイズ可能なLoRaおよびBluetooth LE搭載センサノードにより、長距離データ転送とローカル監視が可能です。 | |
| スマートワイヤレス壁掛け時計 コンパクトで低コストのクロック設計により、桁数のスムーズな移行と明るさの自動調整が可能です。 | |
| LoRaWAN街路灯コントローラ この街路灯コントローラは、広い電圧範囲を特長とし、LoRaWANネットワーク上で動作します。 | |
| Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。 | |
| ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明 Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。 | |
| DALI RGBWW LEDドライバ DALI 2.0 RGBWW LEDドライバは、Synergy MCUと24Vブーストを介して5つのLEDストリップを駆動します。 | |
| POSシステム用プリンタコントローラ ミニプリンタの設計は、デュアルBLDC制御、豊富なHMI、および安全なクラウド接続を統合しています。 |
その他アプリケーション
- 自動車周囲光センシング
- 自動調光ルームミラー
- 中央ディスプレイとクラスタ調光
- 工業用および医療用光センシング
適用されたフィルター