概要
RH850/U2Cスタータキットは、32ビットRH850/U2Cマイクロコントローラを評価するためのコンパクトなプラットフォームです。2つのRH850G4KHコア(320MHz動作)を搭載し、自動車用途向けに高性能なリアルタイム処理を実現します。
キットには、12V電源駆動による安全で信頼性の高い動作を実現するASIL-D準拠のRAA271082 PMICを搭載しています。14ピンのLPD/JTAGデバッグポートを備えています。高速通信用の最大3つのイーサネットおよび2つのCAN FDチャネル、ならびにセンサ統合用のLIN/SENTインタフェースが含まれます。3つのPmod™コネクタによるI²C/I2S/SPI拡張をサポートしています。キットには128×64 OLEDディスプレイ、LED、インタラクティブなフィードバック用のRGBロータリーエンコーダも搭載されています。
特長
- マイクロコントローラ
- RH850/U2Cマイクロコントローラ(292ピンパッケージ)
- デュアルコアロックステップ RH850G4KH CPU
- 電源および動作環境
- 12Vシングルボード電源(オンボード電圧調整機能付き)
- RAA271082 ASIL-D準拠のパワーマネジメントIC
- 動作温度 0°C~+40°C
- マイクロコントローラへのアクセスとデバッグ
- 14ピンLPD/JTAGデバッグポート
- MCUポートピンアクセスのためのピンヘッダ
- 外部20MHz水晶振動子
- 接続性と拡張性
- Ethernet10BASE-T1S :1ポート
- Ethernet100BASE-TX: 1ポート
- Ethernet1000BASE-T1:1ポート(U2C8のみ)
- CAN FDインタフェース 2系統(うち1系統はCAN XLオプション付き)
- LIN/SENT結合インタフェース
- I²C/SPI用Pmodインタフェース2個
- I2S用Pmodインタフェース1個
- MicroSDカードインタフェース
- USB-C/UARTインタフェース
- ユーザインタフェースと制御
- 128×64 OLEDディスプレイ
- CSI駆動LED 16個と汎用LED 8個
- リセットスイッチと2つの割り込みボタン
- アナログ入力2個
- RGB LED付きロータリエンコーダ
サンプル&ご購入
適用されたフィルター