メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
- QE for Display[RX,RA] は、新製品 RA8D2 に対応しています。

QE for Displayは、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • 専用GUIでLCDパネルのタイミング調整が簡単
  • 画質調整機能もスライダー1つで簡単に
  • 設定値を実際のディスプレイで表示確認
  • ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード(Note2)動作環境
QE for Display[RZ]V3.1.12020/04/07RZファミリリリースノート参照ダウンロード動作環境
QE for Display[RX,RA]V3.7.02025/10/22RAファミリリリースノート参照ダウンロード
RXファミリ
QE for Display[RX] 
スタンドアロン版
V3.4.02024/10/22RXファミリ

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. プラグイン版のQE for Display[RZ]と QE for Display[RX,RA]については、「インストール方法 」をご参照ください。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 202.42 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2.71 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.63 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 1.73 MB English
4件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 2.18 MB English
QE for Display[RX,RA] およびQE for Camera[RA] を使用することによりディスプレイ接続の初期調整(ディスプレイタイミング調整、画質調整)からGUI の作成まで簡単に行うことができます。また、カメラ取り込み画像の初期調整(取り込み画像のサイズ、開始位置)からLCD 上への表示までも簡単行うことができ、開発期間の短縮が実現できます。このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。
リリースノート PDF 526 KB English
QE for Camera[RZ], QE for Display[RZ]は、統合開発環境e2 studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつです。RZ/A シリーズマイコンに搭載されたディスプレイコントローラVideo Display Controller 5 , 6(VDC5,6)を使った組み込みシステム開発において、カメラやディスプレイ接続の初期調整およびカメラモジュールの設定が簡単になり、開発期間の短縮が実現できます。このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。
アプリケーションノート PDF 2.08 MB English
本パッケージは、RZ/A1HのVideo Display Controller 5を対象に、QE for Video Display Controller 5と連携した表示確認用サンプルプログラムを提供します。GUIによる表示タイミング設定、ヘッダ生成、リアルタイム調整を通じて、表示デバイス接続の評価と立ち上げを容易にします。
アプリケーションノート PDF 731 KB English
本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology (以下、FIT)を使用したQE for Display モジュールについて説明します。本モジュールはスタンドアロン版QE for Display[RX](以下、QE for Display)によるGLCDC の調整に使用します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 345 KB
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
リリースノート PDF 1.69 MB English
アプリケーションノート PDF 5.84 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、IAR Embedded Workbench for Renesas RXを用いて、スタンドアロン版QE for Displayを活用したグラフィックLCD表示プロジェクトの開発手順を説明する。GLCDCの詳細知識なしでリアルタイムにタイミング調整が可能で、設定情報を含むヘッダファイルを出力する。SEGGER社のemWinライブラリとAppWizardを統合し、直感的なGUI設計を支援。Smart ConfiguratorやFITミドルウェアと連携し、表示制御とGUI作成を簡素化。対応RXデバイスや開発環境の構築、インストールからデバッグまでの手順を詳述する。
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
リリースノート PDF 869 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
リリースノート PDF 528 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 286 KB English
ツールニュース-リリース PDF 234 KB English
リリースノート PDF 549 KB English
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
リリースノート PDF 745 KB English
リリースノート PDF 348 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 108 KB English
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
リリースノート PDF 351 KB English
ツールニュース-リリース PDF 361 KB English
リリースノート PDF 328 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 249 KB English
アプリケーションノート PDF 6.90 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX]は、ルネサスRXマイコンと連携し、組み込みシステムの表示制御を支援します。emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポートし、AppWizardやPowerPointを用いた直感的なGUI設計が可能です。GLCDCの設定やリアルタイム調整を容易に行え、Smart ConfiguratorやFITモジュールと組み合わせてGUI作成や表示制御、プロジェクト開発を効率化します。対象はRX65N、RX72N、RX72M、RX66Nグループです。
リリースノート PDF 414 KB English
ツールニュース-リリース PDF 480 KB English
リリースノート PDF 637 KB English
ツールニュース-リリース PDF 303 KB English
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX]を使用して、RXファミリのマイコンに搭載されたグラフィックLCDコントローラ(GLCDC)の初期化と制御を簡素化する方法を説明しています。GLCDCの仕様を深く理解せずに表示機器の接続確認が可能なサンプルプログラムを提供します。Smart ConfiguratorやFITモジュールと連携し、グラフィカルなLCD制御を支援します。対応デバイスやプロジェクト設定、リアルタイム調整、ヘッダファイル生成についても解説しています。
リリースノート PDF 249 KB English
ツールニュース-リリース PDF 291 KB English
ツールニュース-リリース PDF 236 KB English
ツールニュース-リリース PDF 359 KB English
リリースノート PDF 316 KB English
ツールニュース-リリース PDF 264 KB English
39件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.83 MB English IDE: e2 studio
本パッケージは、RZ/A1HのVideo Display Controller 5を対象に、QE for Video Display Controller 5と連携した表示確認用サンプルプログラムを提供します。GUIによる表示タイミング設定、ヘッダ生成、リアルタイム調整を通じて、表示デバイス接続の評価と立ち上げを容易にします。
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 2.40 MB Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v3.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1;IAR Compiler for Arm|v.9.40.2]
ログインしてダウンロード ZIP 80.89 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.25 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.98 MB English
5件

関連ボード&キット

機能

専用GUIでLCDパネルのタイミング調整が簡単

LCDパネルのリフレッシュレート推奨値との差を確認しながらLCDパネルのタイミング調整が可能です。パネルの仕様から外れている場合もエラーでお知らせし、すぐに分かります。

(Note1参照)

画像
専用GUIでLCDパネルのタイミング調整が簡単

画質調整機能もスライダー1つで簡単に

各種画質調整機能をサポートし、実際のディスプレイの表示を確認しながら簡単に調整できます。

RZ対応版であるQE for Display[RZ]では、ブライトネス、コントラスト、回転・鏡像、シャープネス、ガンマ補正、ディザ処理に対応。RX対応版であるQE for Display[RX]では、処理順設定、ブライトネス、コントラスト、ガンマ補正、ディザ処理をサポートします。

(Note1参照)

画像
画質調整機能もスライダー1つで簡単に

複雑なガンマ補正も専用GUIで簡単に設定できます。

画像
ガンマ補正GUI

ブロック図でデータの流れを確認しながら、迷わず各設定画面へ移動できます。

(Note1参照)

画像
ブロック図

設定値を実際のディスプレイで表示確認

設定した各種パラメータをボタン一つでレジスタに書き込み、実際にLCDパネルでの表示を確認できます。パラメータを変更する度に動的にレジスタに書き込むモードも搭載し、細かい調整もすばやくできます。

画像
設定値を実際のディスプレイで表示確認

ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

設定値は、ヘッダファイルとして生成しそのままプロジェクトに組み込むことができます。対応サンプルプログラムをご確認ください。

画像
ヘッダファイルを生成し、プロジェクトにそのまま組込み

Note

  1. イメージはRZ版のものです。

2種類のグラフィクスライブラリをサポートし、リッチなGUI画面を作成可能

RX ファミリ/RA ファミリの Graphic LCD Controller(GLCDC)搭載デバイスでは、SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用してGUIを作成できます。さらにRXファミリのGLCDC搭載デバイスは、CRI・ミドルウェア社製Aeropoint® GUIおよび、Microsoft社製 PowerPoint®を使用してGUI作成ができます。
また、Graphic LCD Controller(GLCDC)を搭載していない RX ファミリのデバイスではシリアル接続でLCDへのGUIの表示ができます。GUIの作成には SEGGER社製 emWinグラフィクスライブラリおよびAppWizardを使用します。

デバイスGLCDC搭載GUIライブラリ/ミドルウェア対応デバイス
RAファミリ✓emWinRA6M3, RA8D1, RA8D2, RA8E2, RA8P1
RXファミリ✓
(Note2)
emWin
Aeropoint® GUI
RX651(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX65N(ROM容量: 1.5MB~2MB)、RX66N、RX72M(100 ピンは未対応)、RX72N
—
(Note3)
emWinRX110 RX111 RX113 RX130 RX13T RX140 RX210 RX231 RX23E-A RX23W RX24T RX24U RX261 RX26T RX64M RX651 RX65N RX660 RX66N RX66T RX671 RX71M RX72M RX72N RX72T


対応サンプルプログラム

 

サポートドライバとミドルウェア

関連のFITモジュールは、スマート・コンフィグレータと連携してドライバの追加、端子割り当てを設定します。詳細は、ヘルプを参照してください。

デバイスドライババージョン
RAファミリSEGGER emWin Port
RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント
モジュール名: rm_emwin_port
v6.2.0
Graphics LCD Controller
RAファミリ用Flexible Software Package(FSP)コンポーネント
モジュール名: r_glcdc
v6.2.0
RXファミリRXファミリ emWin v6.34モジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_emwin_rx
v1.20
RXファミリ Aeropointモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_aeropoint_rx
v1.00
RX ファミリ グラフィック LCD コントローラモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_glcdc_rx
v1.60
RX ファミリ QE for Displayモジュール Firmware Integration Technology
モジュール名: r_qe_display_rx
v1.10

サポートコミュニティ

  1. RX65N/RX72N emWin+AppWizardでJapanese Language Displayが出来るか調べてみることにしました(Is it available?)

    こんにちは。NoMaYです。最近、以下のスレッドに関わったのですが、日本語が表示出来ないなんて?と、気になったので調べて ...

    2022年7月11日
  2. RX72N Envision Kit について

    こんにちは。Tあっきいです。 RX72N Envision Kit  を購入しました。 LCDの制御に苦戦しております。 便利なAPIが充実しているのは良い ...

    2024年7月9日
  3. ルネサスさんのRenesas Extensions for Visual Studio Codeを使ってみるスレッド

    ... /debug/index.html[関連スレッド]最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探し ...

    2023年3月4日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。