メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

EK-RA8D2評価キットはRA8D2 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、ビジョンAIやハイエンドHMI向け組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。また、Example BundleではRA8D2 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。

本キットは7.0インチ・1024x600解像度のパラレルLCDボードと500万画素カメラモジュールが同梱されており、EK-RA8D2評価ボードにはRA8D2 MCUの性能を試すことができるデモがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価が可能です。EK-RA8D2評価ボードと組み合わせることでディスプレイおよびビジョン開発を迅速に行えます。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R7KA8D2KFLCAC MCU
    • 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
    • 250MHz, Arm Cortex-M33 core
    • 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
    • 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
    • 2 x 20 ピンヘッダと 2 x 40 ピンヘッダ (未実装)
    • カメラ拡張ポート
    • MIPI グラフィックス拡張ポート
    • パラレルグラフィックス拡張ポート
    • MCU および USB電流測定
  • Special Feature Access Area
    • Ethernet (RGMII)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
    • 64MB SDRAM
    • PDM MEMS マイクロフォン
    • オーディオコーデック
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 4つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
    • デバッグモード
      • SEGGER J-Link デバッグオンボード (SWD and JTAG)
      • デバッグイン (ETM, SWD, SWO, and JTAG)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED (白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定ジャンパ
  • パラレルグラフィックス拡張ボード
    • 1024×600ピクセル、7.0インチバックライト付きTFTディスプレイ
    • 24ビットRGBインタフェース
    • 静電容量式タッチオーバーレイ(I2C)
  • カメラ拡張ボード
    • Arducam CMOS OV5640カメラモジュール
    • 1/4インチ500万ピクセルイメージセンサ
    • QXSGA(2592x1944)解像度で最大15fps
  • Kit同梱品: EK-RA8D2ボード, パラレルグラフィックス拡張ボード, カメラ拡張ボード、カメラ用FFCケーブル、ディスプレイ用取り付けスタンド

使用製品

サンプル&ご購入

EK-RA8D2 Evaluation Board

RTK7EKA8D2S01001BE

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:UNITED KINGDOM

ビデオ&トレーニング

サポート

ナレッジベース

  1. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... トなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1 EK-RA6M3GEK-RA8D2EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とします ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。