概要
EK-RA8P1評価キットはRA8P1 MCUグループを容易に評価できるとともに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、人工知能(AI)/モノのインターネット(IoT)向け組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。また、Example Bundleでは、RA8P1 MCUの周辺機能を評価可能な多数のサンプルデモを提供します。
本キットは7.0インチパラレルLCD拡張ボード(1024×600ピクセル)、Arducam製5MピクセルCMOS OV5640を搭載したカメラ拡張ボード、音声やビジョンAI、リアルタイム分析の迅速なアプリケーション開発を実現するEK-RA8P1評価ボードの3つのボードから構成されています。EK-RA8P1評価ボードにはRA8P1 MCUの性能を試すことができるデモがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価が可能です。
特長
- MCU Native Pin Access Area
- R7KA8P1KFLCAC MCU
- 1GHz, Arm® Cortex®-M85 core
- 250MHz, Arm Cortex-M33 core
- 1MB MRAM, 2MB SRAM with ECC
- 289ピン, BGAパッケージ, 12mm x 12mm x 1.38mm, 0.65mm pitch
- ネイティブ ピン アクセス
- カメラ拡張コネクタ
- MIPI DSIコネクタ
- パラレルグラフィックス拡張コネクタ
- MCU および USB電流測定
- R7KA8P1KFLCAC MCU
- Special Feature Access Area
- Ethernet (RGMII)
- USB High Speedホストおよびデバイス
- 64MB 外部Octo-SPIフラッシュ
- 64MB SDRAM
- PDM MEMS マイクロフォン
- オーディオコーデック
- Ecosystem & System Control Access Area
- USB Full Speed ホストおよびデバイス
- 複数の5V入力ソース
- USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
- 外部電源
- SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
- デバッグモード
- デバッグオンボード (SWD and JTAG)
- デバッグイン(ETM, SWD, SWO, and JTAG)
- デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
- ユーザLEDとボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 電源入力を示すLED (白)
- デバッグ接続を示すデバッグLED (黄)
- 2つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
- 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
- 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCUモード設定スイッチ
- パラレルグラフィックス拡張ボード
- 7.0インチバックライト付きTFTディスプレイ、1,870万色
- 1024×600ピクセル
- 静電容量式タッチオーバーレイ(I2C)
- カメラ拡張ボード
- Arducam CMOS OV5640カメラモジュール
- 1/4インチ500万ピクセルイメージセンサ
- QXSGA(2592x1944)解像度で最大15fps
- Kit同梱品: EK-RA8P1ボード, パラレルグラフィックス拡張ボード, カメラ拡張ボード, USBケーブル類(TypeC-to-TypeC, TypeA-to-TypeC, TypeC-to-TypeA メス), Ethernetパッチケーブル、カメラ用FFCケーブル、ディスプレイ用取り付けスタンド
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
RTK7EKA8P1S01001BE
アクティブ| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
ビデオ&トレーニング
Take the guesswork out of your innovation experience by following a systematic and methodical approach to start developing with Renesas Advanced microcontrollers kits. It allows for a structured and orderly exploration of resources that you can utilize to create smart IoT and embedded products.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- EK-RA8P1をe2studioでマルチコアデバッグを行いたい
EK-RA8P1のCPU0(Cortex-M85)とCPU1(Cortex-M33)の両方を使用するためにe2studioにてプロジェクトを作成しました。 プログラムの中身はCPU0、CPU1共に ...
2025年12月15日 - 情報共有: EK-RA8P1のJ41のピン配置 (P405)
... とを情報共有します。 他の誰かの参考になればと思います。EK-RA8P1のJ41のピン配置について調べていました。ek-ra8p1-v1-schematic.pdf ...
2025年8月27日 - r_sdhi > eMMCの初期化がCMD8で失敗する
### 概要EK-RA8P1からFSP:r_sdhiのサンプルプロジェクトを用いてmicroSDカードは読書きできます。 同じ処理をAdvaNceD IoT eMMCに対し ...
2025年9月24日
ナレッジベース
- RAファミリ: RSIP‑E50Dを用いた AES および ChaCha20
... アルゴリズムとの基本的な性能比較を行います。 例として EK‑RA8P1 を対象にしています。執筆時点では RSIP‑E50D は RA8M2、RA8D2、RA8T2 にも ...
- RAファミリ: MCUbootマルチイメージソリューションにおける依存関係管理
... サンプルソリューションプロジェクトの評価キットにはEK-RA8P1を使用しています。 質問 デュアルコアRA MCU上でMCUbootのマ ...
- LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用
... どの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1 EK-RA6M3G EK-RA8D2EK-RA8P1*注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とします。もし ...