概要
説明
RZ MPU向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。
特長
- Linuxカーネル (SLTS 6.1-CIP)
- デバイスドライバ
- Mali GPU向けグラフィックスライブラリ
- Mali GPU ユーザーモジュール
- Mali GPU カーネルモジュール
- Video Codec向けライブラリ
- Video Codec カーネルモジュール
- Video Codec ライブラリ群
リリース情報
- (次回予定)TBD: 6.1-CIP版 VLP V4.0.2
- 2025/11/28: 6.1-CIP版 VLP v4.0.1 (追加サポートRZ/G2UL, RZ/G3S)
- 2025/5/30: 6.1-CIP版 VLP v4.0.0
ターゲットデバイス
ビデオ&トレーニング
This video demonstrates how to use Kas to build and deploy Verified Linux Packages (VLP) for RZ Family boards. It highlights how Kas streamlines the Yocto build process with a simplified build mechanism and a user‑friendly menu interface, enabling users to configure and generate images efficiently using Kas commands without requiring deep Yocto expertise.
ダウンロード
以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。
* 注意 1
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。
* 注意 2
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリはダウンロードページに表示される利用許諾契約書に同意いただくことで、ご使用いただけます。
RZ/G2L製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0045Z0035AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V4.0.1 | OSS |
| RZ MPU Graphics Library V4.1.2.6 for RZ/G2L and RZ/G2LC (RTK0EF0045Z14001ZJ-4.1.2.6_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V4.1.2.6 | Proprietary |
| RZ MPU Video Codec Library V4.1.3.1 for RZ/G2L (RTK0EF0045Z16001ZJ_v4.1.3.1_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 | V4.1.3.1 | Proprietary |
| RZ/G2L Pre-built Images (RZG2L_VLP4.0.1_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2L SMARC EVK向けのビルド済みイメージです。 | V4.0.1 |
RZ/G2LC製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0045Z0035AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V4.0.1 | OSS |
| RZ MPU Graphics Library V4.1.2.6 for RZ/G2L and RZ/G2LC (RTK0EF0045Z14001ZJ-4.1.2.6_rzg_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 | V4.1.2.6 | Proprietary |
| RZ/G2LC Pre-built Images (RZG2LC_VLP4.0.1_Pre-built_Images_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | RZ/G2LC SMARC EVK向けのビルド済みイメージです。 | V4.0.1 |
RZ/G2UL製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0045Z0035AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V4.0.1 | OSS |
| RZ/G2UL Pre-built Images (RZG2UL_VLP4.0.1_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G2UL SMARC EVK向けのビルド済みイメージです。 | V4.0.1 |
RZ/G3S製品向け
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| RZ MPU Verified Linux Package v4.0.1 (RTK0EF0045Z0035AZJ-v4.0.1.zip) (ZIP) | 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。 | V4.0.1 | OSS |
| RZ/G3S Pre-built Images (RZG3S_VLP4.0.1_Pre-built_Images.zip) (ZIP) | RZ/G3S SMARC EVK向けのビルド済みイメージです。 | V4.0.1 |
全製品共通ファイル
| ダウンロード | 説明 | バージョン | 補足情報 |
|---|---|---|---|
| Open source packages(oss_pkg_rz_v4.0.1.7z) (7Z) | OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。 | V4.0.1 | OSS |
関連ドキュメント
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| RZ/G2Lグループ, RZ/G3S製品向け RZ/G2L, RZ/G3S, Five, V2L Group BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9000AZJ-v4.0.3.zip) (ZIP) | Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。 |
| RZ/G2L向け RZ/G2L Group and RZ/V2L Group Linux Interface Specification GStreamer User's Manual: Software (PDF) | GStreamer プラグインの機能およびインタフェース仕様を説明するユーザーマニュアルです。RZ Verified Linux Package、RZ MPU Graphics Library、および RZ MPU Video Codec Libraryに関連する GStreamer プラグインを評価される場合は、こちらのユーザーマニュアルをご参照ください。 |
サポート
サポートポリシー
Mali GPU向けグラフィックスライブラリおよびVideo Codec向けライブラリは以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
| 提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
|---|---|---|---|---|
| リファレンスボード | お客様ボード | |||
| お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
| お客様追加OSS | - | No | No | No |
| VLP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
| ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
| バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes | |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
使用条件の詳細は、ダウンロードのリンクにある利用許諾契約書をご確認ください。