メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

AS019PMODEXP-POCZ Pmod™拡張ボードには、ホームセーフティシステムの中核となるRZ/G2L MPUプラットフォームが付属しており、Pmodセンサを介して空気の質、ガス、温度、湿度のデータを収集します。 危険を検出するために、安全のためにリレーを制御し、ローカルHDMIディスプレイへのカメラストリーミングをトリガーし、QTベースのGUIシステムを介してシステムのリセットと全体的な制御を可能にします。

特長

  • GUIとアプリケーションを構築するためのクロスプラットフォームフレームワークであるQtをサポート
  • すべての電力要件を満たす単一のPMICチップにより、高性能、安定性、および構成可能性を確保
  • リアルタイムのセンサデータ収集とローカルストレージをサポートし、迅速な対応、トラブルシューティング、履歴参照を実現

使用製品

サンプル&ご購入

AS019PMODEXP-POCZ Pmod拡張ボード

AS019PMODEXP-POCZ

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。