メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Built-in charge pump
  • 3.3V compatible logic interface
  • Low standby current
  • Short circuit protection
    • Shutdown by over current detection
    • Power limitation protection by over load detection (Power limitation: current limitation with delta Tch control)
    • Absolute Tch over temperature protection
  • Built-in diagnostic function
    • Proportional load current sensing
    • Defined fault signal in case of abnormal load condition
  • Loss of ground protection
  • Under voltage lock out
  • Active clamp operation at inductive load switch off
  • Cross current protection in case of H-bridge high side usage
  • AEC Qualified
  • RoHS compliant
  • Product Spec.
    • Nch/Pch: Nch
    • Automotive: YES
    • Package Type.: 12pinHSSOP
    • Type: High side
    • Channels: 1
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 12
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 24
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 6.8
    • IL (SC) (A): 72
    • Diagnostic: Current Sense
    • ton (µs) max.: 200
    • toff (µs) max.: 200
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • Mounting: SMD
    • Production Status :Product Inquiry

説明

µPD166023T1J is part of 2nd Generation Intelligent Power Devices (IPD). This is N-channel high-side switch with charge pump, voltage controlled input, diagnostic feedback with proportional load current sense and embedded protection function. Family includes up to 10 devices depending on on-state resistance, package and channel number combination. Scalability: Variety of on-state resistance combined with standardized package on pin-out give user high flexibility for unit design depending on target load. Robustness: Because of advanced protection method, 2nd Generation Intelligent Power Devices achieve high robustness against long term and repetitive short circuit condition.

パラメータ

属性値
FunctionRobust & Safety
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)12
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. Type
12pHSSOP

アプリケーション・ブロック図

Industrial Pressure Control System Block Diagram
産業用圧力制御システム
圧力制御システムは、AFEを内蔵したMCUを採用しているため、コストダウン、信頼性の向上、精度の確保が図られています。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。