メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

高速・高精度AFEを内蔵したマイコンRX23E-Bを使用したデジタルロードセルのリファレンスデザインです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。

デジタルロードセルは、AFEやMCUを搭載した基板とロードセルを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本リファレンスデザインでは、ロードセルと一体化可能な22mm×16mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Bに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ RAA788155が搭載しています。RX23E-Bは、ワンチップで、A/D変換、デジタルフィルタ処理、キャリブレーション、物理量変換(Voltage to Weight)を行います。RAA788155は、重量値を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本リファレンスデザインの作成にあたり、本小型基板をロードセルに組み込み、重量測定誤差を評価しました。重量測定誤差は ±0.01%FS以内に収まっています。また、出力データレート10SPS、PGAゲイン128倍の条件で校正用ひずみ発生器を使用した分解能評価の結果、入力換算電圧ノイズ23.8nVrms、Peak-Peak電圧ノイズ140nVでした。

特長

  • 22mm×16mmの小型基板を実現
    • デジタルロードセルに搭載可能な基板サイズ
  • 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを搭載
    • 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
    • RX23E-Bワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な荷重計測が可能
  • RS-485/RS-422トランシーバRAA788155を搭載
    • Modbusなどのデジタル通信が可能
  • 構成物
    • アプリケーションノート
    • サンプルプログラム
    • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
    • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
    • 基板データ

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

ISL80410
40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
RAA788155
5V Half-Duplex, 1Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Solution Starter Kit for RX23E-B

RTK0ES1001C00001BJ アクティブ

RX23E-Bおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-B)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。

本キットは、RX23E-Bを搭載した評価基板、サポートツールのQE for AFE、QE for AFEと通信を行い、AFE・ADC・DACの制御を行うボード制御プログラムで構成しています。

評価基板は、ADC評価用回路、熱電対計測回路、測温抵抗体計測回路、ロードセル計測回路、DAC出力回路を搭載し... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。