概要
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを使用した6軸力覚センサのリファレンスデザインです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。
6軸力覚センサは、AFEやMCUを搭載した基板と力覚センサを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本リファレンスデザインでは、42mmx37mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Bに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ RAA788158が搭載しています。RX23E-Bは、ワンチップで、A/D変換、ゼロリセット、3次元の力・トルク変換を行います。RAA788158は、計測結果を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本リファレンスデザインの作成にあたり、本小型基板と力覚センサを組み合わせて、6chのA/D変換結果取得レートを約2275scan/sで計測を行い計測誤差を評価しました。力計測誤差は±0.25%FS以内、トルク計測誤差は±1%FS以内で、今回使用した力覚センサの計測不確かさ(最大±1.25%FS)以内に収まっていることが確認できました。
特長
- 42mmx37mmの小型基板を実現
- 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
- 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを搭載
- RX23E-Bワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な力/トルク計測が可能
- A/D変換6chの最高スキャンレート約2275scan/s
- RS-485/RS-422トランシーバRAA788158を搭載
- Modbusなどのデジタル通信が可能
- 構成物
- アプリケーションノート
- サンプルプログラム
- 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
- 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
- 基板データ
アプリケーション
産業オートメーション拡張ハードウェア
Renesas Solution Starter Kit for RX23E-B
RX23E-Bおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-B)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。
本キットは、RX23E-Bを搭載した評価基板、サポートツールのQE for AFE、QE for AFEと通信を行い、AFE・ADC・DACの制御を行うボード制御プログラムで構成しています。
評価基板は、ADC評価用回路、熱電対計測回路、測温抵抗体計測回路、ロードセル計測回路、DAC出力回路を搭載し... 続きを読む