メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.5mΩ max.
  • ID(DC) = 340A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
  • MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBA300N10EANS-3UA02 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLLパッケージの製品です。 TOLLパッケージは小型でリードレスな設計に加え、ウェッタブルフランク構造を採用しており、熱性能の向上、信頼性の向上、実装の容易さを実現しています。

RenesasのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLL
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)340
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.5
Pch (W)468
Ciss (Typical) (pF)13000
Qg typ (nC)170
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLL9.90 x 11.68 x 2.308

製品比較

RBA300N10EANS-3UA02RBA250N10CHPF-4UA02
VDSS (Max) (V)100100
ID (A)340250
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.52.4
Qg typ (nC)170190
Standard Pkg. TypeTOLLTO-263-7 / D2PAK-7

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of a hybrid inverter with an intermediate DC Bus architecture
ハイブリッドインバータ
このハイブリッドインバータシステムは、ハイブリッド構成とMPPTアルゴリズムによって効率的な蓄電を可能にします。
Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。
The 3-phase motor controller block diagram features a cost-optimized ISC-V 32MHz 32-bit ASSP and supports motor sizes from 12V to 100V.
3相RISC-Vモータコントローラ
事前にプログラムされた32ビットRISC-V ASSPを備えた3相モータコントローラ。
Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control Block Diagram
2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ
車載用マイコンやアナログ製品を使用した、モータ制御用に設計された2/3輪車用インバータです。

その他アプリケーション

  • 48Vバッテリシステムとモータ駆動
  • 小型トラクション(二輪車、三輪車)
  • オンボードチャージャー(OBC)
  • 充電ステーション
  • 低電圧DC/DC

適用されたフィルター