メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ステアリング角度センサ

概要

説明

本システムは、高精度かつ非接触の位置検出を実現するために磁石不要の高性能な誘導型位置センサICを採用しています。 渦電流の原理に基づいて動作し、単純な導電性ターゲットと一対の送信コイル・受信コイルを用いて位置を特定します。 このセンサはSENTや高速UARTなどのデジタルインタフェースをサポートしています。 デュアルコイル構造を採用し、精度とノイズ耐性を向上させており、ステアリング角度検出、直線または円弧運動検出、その他の自動車や産業用途に最適です。 このシステムは、従来の位置センサに代わる安定でコンパクト、かつ磁石不要の代替手段を提供します。

このシステムのメリット:

  • 過酷な環境と極端な温度のために設計
  • 磁気漏れ磁場の影響を受けないので、磁気シールド不要
  • ISO 26262準拠、システムレベルにおいて単一チップASIL-Dまでの機能安全 (FuSa) 要件を満足
  • 14ビットSENTまたは高速UART経由のデジタル出力
  • -40°C~+160°Cの動作温度でAEC-Q100 Grade-0に準拠
  • エアギャップの変動を補正する自動ゲインコントロール (AGC)
  • 過電圧保護 (±18V)、逆極性保護 (±18V)、ESD保護、および短絡保護機能

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
WebGround - Signal.250Sheet.1137Sheet.1138Sheet.1139Sheet.1140Sheet.1141Dynamischer Verbinder.48Dynamischer Verbinder.172Dynamischer Verbinder.174Dynamischer Verbinder.477Dynamischer Verbinder.147Dynamischer Verbinder.490Dynamischer Verbinder.498Dynamischer Verbinder.500Connector Arrow.1327Sheet.1133Dynamischer Verbinder.736Dynamischer Verbinder.737Ground - SignalSheet.1214Sheet.1215Sheet.1216Sheet.1217Sheet.1218Sheet.113512V12V12VSpule.482Sheet.1227Sheet.1228Sheet.1229Spule.486Sheet.1231Sheet.1232Sheet.1233Dynamischer Verbinder.497Dynamischer Verbinder.499Spule.30Sheet.1244Sheet.1245Sheet.1246SpuleSheet.1248Sheet.1249Sheet.1250Dynamischer VerbinderDynamischer Verbinder.173Rx2 (cos)Rx2 (cos)Rx2 (cos)Rx1 (sin)Rx1 (sin)Rx1 (sin)Rx4 (cos)Rx4 (cos)Rx4 (cos)Rx3 (sin)Rx3 (sin)Rx3 (sin)Spule.738Sheet.1264Sheet.1265Sheet.1266Dynamischer Verbinder.744Dynamischer Verbinder.312Sheet.1281Sheet.1282Sheet.1283Sheet.1284Sheet.1285RTx1RTx1RTx1RTx2RTx2RTx2CTx1CTx1CTx1CTx2CTx2CTx2LTxLTxLTxCapacitor Non-polarized .1291Sheet.1292Sheet.1293Sheet.1294Sheet.1295Ground - Signal.1296Sheet.1297Sheet.1298Sheet.1299Sheet.1300Sheet.1301Capacitor Non-polarized .1302Sheet.1303Sheet.1304Sheet.1305Sheet.1306Ground - Signal.1307Sheet.1308Sheet.1309Sheet.1310Sheet.1311Sheet.1312Connector Arrow.1313Battery 12V.1035.1315Sheet.1316Sheet.1317Sheet.1318Sheet.1319Connector Arrow.1320Connector Arrow.1324Connector Arrow.13265V5V5V5V5V5V5V_OUT5V_OUT5V_OUTVertical Wire Bundle.1331222Sheet.1333Bi-directional.1334Bi-directional.1335Vertical Wire Bundle.1336222Sheet.1338Inductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position Sensor System ECUSystem ECUSystem ECU1st Rx Coil Set1st Rx Coil Set1st Rx CoilSet2nd Rx Coil Set2nd Rx Coil Set2nd Rx Coil SetCAN BusCAN BusCAN BusWS129WS129WS129LDOLDOLDOCAN TranscieverCAN TranscieverCANTranscieverLoad SwitchLoad SwitchLoad SwitchSheet.1345MCUMCUMCUUARTUARTUARTCAN TxCAN TxCAN TxCAN RxCAN RxCAN RxVDDVDDVDDGPIOGPIOGPIOSheet.1346Inductive Position SensorInductive Position SensorInductive Position SensorUARTUARTUARTVDDVDDVDD
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。