概要
White Hawkは、R-Car V4H搭載システムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーション開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。 White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価などに必要な作業を効率的に実施でき、製品開発期間を大幅に短縮できます。
本ボードは、高解像度4Kを含むマルチカメラ入力、4Kディスプレイ出力、オーディオ出力、ネットワーク通信インタフェース、および複数の電子制御ユニット(ECU)の並列動作に対応するPCIe Gen4をサポートしています。
特長
- すぐにプラットフォーム開発を開始できるリファレンスボードにより、製品の市場投入までの期間を短縮
- R-Car V4H、R-Car対応PMIC、LPDDR5-6400メモリ、フラッシュメモリ、ディスプレイ出力、および Ethernet 1000BASE-Tを搭載したコンパクトな分離型コアシステムにより、容易にシステム開発を開始できる環境を提供します。
- R-Car V4H の最大34TOPSのディープラーニング性能により、車載カメラ、レーダ、LiDAR のセンサデータ融合(センサフュージョン)を用いた高速物体認識を実現
- Ethernet用RGMII x 4チャネル、CSI2 x 2チャネル、DSI x 2チャネル、PCIe Gen4 x 2チャネル、CAN x 8チャネルを提供
- CANおよびEthernet経由のリモート電源制御に対応し、遠隔環境でのシステム評価を実現
- RAA271005およびRAA271041を含むR-Car PMICにより、機能安全準拠の電源管理を実現
- 複数の水晶発振器をプログラマブルクロックジェネレータに置き換えることで、BOMコストおよび実装サイズを低減
使用製品

サンプル&ご購入
RTP8A779G0ASKB0FS0SA000
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
ニュース&ブログ
ブログ 2022年9月15日 |