メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Logic level operation.
  • Built-in the over temperature shut-down circuit.
  • High endurance capability against to the short circuit.
  • Latch type shut down operation (need 0 voltage recovery).
  • Built-in the current limitation circuit.
  • Power supply voltage applies 12 V.
  • AEC-Q101 Compliant.
  • Endurance capability against to ESD.

説明

This FET has the over temperature shut-down capability sensing to the junction temperature. This FET has the built-in
over temperature shut-down circuit in the gate area. And this circuit operation to shut-down the gate voltage in case of
high junction temperature like applying over power consumption, over current etc..

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)34
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)37
Pch (W)40
Series NameThermal FETs

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
DPAK(S)4

アプリケーション・ブロック図

Advanced seat controller block diagram features an MCU and intelligent power device enabling precise motor control, robust protection, and an elevated user experience.
先進的なシートコントローラ
コンパクトな自動車用シート制御設計により、精密なモーター制御と内蔵保護機能を備え、滑らかで効率的なシート調整を実現します。
Sunroof Controller Block Diagram
サンルーフコントローラ
MCUとIPDを備えたサンルーフ制御システムは、車両での正確で安全かつ効率的な操作を保証します。

適用されたフィルター