メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護
    • 過負荷検出による電力電力制限保護(電流制限:デルタTch制御による電流制限)
    • アブソリュートチャネル過熱検出によるシャットダウン
  • 診断機能内蔵
    • 比例負荷電流センシング
    • 異常状態でのフォルト出力
  • バッテリ逆接続保護機能(セルフターンオン)
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: TO263-7
    • タイプ:ハイサイド
    • チャネル:1
    • Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:1.6
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:2
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:3.7
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 33
    • IL (SC) (A): 150
    • 診断:電流センス
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • 取り付け:SMD

説明

ファミリ:
RAJ280002は、TO263-7パッケージの1.6mohmシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。 充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 オンステート抵抗、電流駆動と電圧駆動の入力インタフェースの組み合わせにより、最大4つのデバイスがファミリに含まれます。

スケーラビリティ:
多様なオンステート抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

保護性:
高度な保護方式により、RAJ280002は長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い保護性を実現します。

パラメータ

属性値
FunctionHigh Current Operation
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)1.6
Channels per device (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZT10 x 9 x 4.98

アプリケーション・ブロック図

Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。
Power Distribution Box Block Diagram
ソリッドステート車載配電モジュール
ソリッドステートパワーモジュールは、IPD保護と制御を備えた安全でコンパクトな車載ネットワークを実現します。
Automotive Battery Management System (BMS) Block Diagram
標準EVバッテリ管理システム
高精度のASIL-D対応EV BMSは、低BOM、セルバランシング、長期バッテリ性能を備えています。

適用されたフィルター