概要
説明
低消費電流のMCUと誘導式位置センサ (IPS) を備えたギアシフトシステムは、精密な位置検出とインテリジェント制御を組み合わせ、シームレスなギア選択を実現します。 IPSは非接触のインダクタンス変化を利用してギアシフトレバーの位置を検出するため、過酷な環境下でも高い精度と耐久性を確保します。 MCUはセンサデータを処理し、ギア位置を解釈し、アクチュエータを制御するか、またはスムーズなギア接続のためにトランスミッションシステムへ信号を送ります。 さらに、このシステムは診断および安全アルゴリズムを統合し、CANやLINなどのプロトコルを介して車両のECUと通信します。
このシステムのメリット:
- 自動車用途向けに設計された低消費電流のMCU
- 誘導式位置センサは、正確なギア選択のための精密な非接触位置検出を保証
- 継続的な監視と組み込みの安全装置により、運用安全性が向上し、迅速な故障検出が可能
- コンパクト設計により搭載が容易になり、重量と消費電力を削減
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
LDO
製品
MCU
製品
ボード&キット
IPS
製品
Exiting Interactive Block Diagram