メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

SwiSys Co., Ltd.

概要

Founded in 2016, SwiSys Co., Ltd. focuses on automotive electronics and in-vehicle communication solutions based on CAN Bus, LIN Bus, OBD-II, and SAE J1939 standards.

Modern vehicles rely on CAN for powertrain and safety systems, while LIN is widely used for body electronics. SwiSys has strong expertise in both architectures and provides reliable access to internal vehicle data.

SwiSys develops diagnostic gateways and CAN/LIN bridge devices that support CAN 2.0A and CAN 2.0B, enabling acquisition of vehicle speed, engine RPM, braking status, fuel-related data, and diagnostic information. Products are designed for system integration and provide UART interfaces for Bluetooth®, Wi-Fi®, cellular, and IoT communication modules.

All hardware is engineered for automotive environments and validated through reliability tests such as ESD, EFT, and BCI. Applications include vehicle diagnostics, fleet management, telematics, usage-based insurance, and driver behavior analysis.

SwiSys positions itself as an Independent Design House (IDH), focusing on hardware, firmware, and protocol-level integration, while cooperating with system integrators and platform partners. Through collaboration with semiconductor partners such as Renesas, SwiSys supports scalable and efficient vehicle digitalization solutions.

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。