メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AHL制御チャンネル付き車載カメラシステム

概要

説明

ルネサスのマイコンと車載用AHL(High Definition Link)デバイスの組み合わせにより、リアカメラ、サラウンドビュー、電子ドアミラーなどの映像伝送および制御カメラシステムにおいて、ツイストペアケーブルのみの使用が可能になります。 このシステムは、ブロワーを使用して、雨天時にカメラのレンズから水滴を除去します。

このシステムのメリット:

  • ブロワーモータを制御するI2C信号を、ルネサスの映像伝送システムAHLの映像信号に重畳することができます。 そのため、ツイストペアケーブルのみでデータ伝送が可能となり、低コスト・軽量化に貢献しています。
  • AHLカメラと評価ボードを使用することで、開発期間とコストを削減し、迅速かつ容易に開発できる環境を提供します。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
AS-245AS245AS245AS24512V Battery12V Battery .17812V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V Battery12V BatteryCamera PMICCamera PMICCamera PMICAHL TxAHL TxAHL TxMCU 1MCUMCULDO 1LDOLDOBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorAHL RxAHL RxAHL RxMCU 2MCUMCULDO 2LDOLDOTwisted Pair Cable.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Cluster DisplayCluster DisplayClusterDisplayBody ControlBody ControlBody ControlImager + ISPImager + ISPImager + ISPCameraCameraCameraConnector LineConnector Line.203ex) Air blower motorex) Air blower motorex) Air blower motorMIPIMIPIMIPIConnector ArrowConnector double arrowConnector Line.211Connector Line.213LINLINLINVideo SignalVideo SignalVideo SignalConnector Line.216Connector double arrow.217Connector Line.218Connector Arrow.220Connector double arrow.221ControlControlControlletf arrow.224Connector Line.228Connector Line.230Sheet.231Handle AngleHandle AngleHandleAngleSheet.232Gear PositionGear PositionGearPositionGear Position.167Sheet.233Wiper SWWiper SWWiper SWSheet.173Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Connector Line.234Connector Line.235Connector Line.238Connector Line.239Connector Line.240Sheet.242Sheet.244I2C 2I2CI2CTwisted Pair CableTwisted Pair CableTwisted Pair Cable(Video & I2C)(Video & I2C)(Video & I2C)I2C 1I2CI2CSheet.255Sheet.347Handle Angle .342Handle AngleHandle AngleHandle AngleHandle Angle
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。