メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 差動ブリッジセンサ入力、オンチップまたは外部温度センサ、センサ入力信号および/または温度出力の調整のために選択可能
  • 測定したブリッジセンサ入力信号のオフセット、ゲイン、高次非線形性、温度係数をデジタル補償
  • 動作温度範囲:-40℃~150°C
  • 精度 -40°C~150°Cで±0.5%FS
  • 設定、校正データ、および設定可能な測定・調整機能用NVMメモリ
  • LIN仕様パッケージ2.2A準拠のLIN PHYを内蔵
  • 1つのLINインタフェース接続で、1つまたは複数のセンサ信号の出力と製品識別に対応
  • ほぼすべての抵抗ブリッジセンサに設定可能
  • ワンパスのエンドオブライン校正アルゴリズムで生産コストを最小化
  • 外付けのトリミングや部品が不要
  • 電源電圧:7V〜18V
  • 最大±40Vの保護電圧(VBATにダイオードを外付けした場合)
  • 入力スパン:1〜900mV/V
  • ADCの有効分解能:12〜14ビット
  • 出力分解能:ユーザLINフレーム仕様で定義、生データ取得の場合は符号付き16ビットまで

説明

ZSSC4132は、差動ブリッジセンサ信号の高精度増幅とセンサ固有の補正を行うICです。 ZSSC4132は、150から200の範囲の最大アナログプリアンプを特徴とし、電圧源センサタイプだけでなく、ほぼすべての抵抗ブリッジに調整可能です。

オフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、16ビットRISCマイクロコントローラで実現されています。 校正係数と設定情報は車載アプリケーションで信頼性が高いZSSC4132の不揮発性メモリ(NVM)に保存されます。
測定値は、LIN Specification Package 2.2Aに従って、LINインタフェース経由で提供されます。 LINインタフェースは、センサデータの伝送だけでなく、補足データの伝送も可能です。 また、この出力ピンからLINプロトコルに基づくエンドオブライン校正をサポートしています。 ZSSC4132と校正装置はデジタル通信を行うため、ノイズの感度を大幅に低減することができます。 デジタル校正により、外部機器やレーザーによるトリミングが不要なため、組み立てコストを抑えることができます。

ZSSC4132は、過電圧および逆極性保護回路、優れた電磁両立性、複数の診断機能により、車載環境向けに最適です。

パラメータ

属性値
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.Yes
Supply Voltage (V)7 - 18
Input TypeSingle-bridge
InterfaceLIN
Adj. Analog Gain1 - 200
Resolution (bits)14

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

アプリケーション・ブロック図

Automotive Sensor with CAN/LIN Interface Block Diagram
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。

適用されたフィルター