メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 11.1mΩ以下
  • ID = 40A
  • 低入力容量
  • パッケージ:μSO8-FL (3x3)
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランチテスト済み
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBA40N10EANS-5UA11 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、3x3μSO8-FLパッケージで提供されます。 超小型パッケージは従来のDPAKより約90%小さく、基板スペースの削減と設計の柔軟性向上に貢献します。 さらに、優れた半田付け性を提供し、信頼性の高い光学検査をサポートするウェッタブル・フランクリードを採用しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)40
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)11.1
Pch (W)57
Ciss (Typical) (pF)1700
Qg typ (nC)27
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
uSO8-FL8

アプリケーション・ブロック図

Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。

その他アプリケーション

  • DC/DCオンボード充電
  • ゾーンECU
  • モータ制御
  • バッテリマネジメントシステム
  • ファン
  • ポンプ
  • カメラ/センサ電源
  • ワイヤレス充電モジュール
  • サーマルモジュールドライバ
  • スイッチ
  • LED照明

適用されたフィルター