メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RH850/F1KM-S1スタータキットは、ルネサスの32ビットRH850/F1KM-S1 MCUの機能および性能を評価するための、シンプルで使いやすいプラットフォームです。

特長

  • オンチップデバッグおよびフラッシュメモリ書き込み用接続を搭載
  • マイクロコントローラすべてのI/O端子にアクセス可能
  • ポテンショメータ、ロータリスイッチ、ボタン、およびLEDによるユーザ操作に対応
  • シリアルインタフェース接続:
    • RS232 x 1
    • LIN x 1
    • CAN-FD x 2
  • ルネサスE1オンチップデバッガによる電源供給、または外部電源(12V DC入力)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. RH850/F1KM-S1 Starter Kit V3に付属のサンプルプログラム実行時にCAN-Errorとなる

    お世話になっております。 RH850/F1KM-S1 Starter Kit V3を購入し、付属のサンプルプログラム(Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3_Sample_V212)をCS+でビルドして実 ...

    2022年5月16日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。