メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超小型フラットリードパッケージ(4.6(L)×2.5(W)×2.1(H)mm)
  • 高い電流伝達率(CTR = 標準200% @ IF = 1 mA、VCE = 5 V)
  • 高絶縁耐圧(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • テーピング製品の注文番号:PS2911-1-F3:3,500個/リール
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、シングルプロテクション
    BSI認証取得:BS EN 62368-1、補助絶縁
    VDE承認:DIN EN 60747-5-5(オプション)

説明

PS2911-1は、GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをパッケージ化した高密度実装に適した光結合型アイソレータです。 超小型フラットリードパッケージを採用し、PS28xxシリーズ比で約30%の実装面積の削減を実現しました。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)40
Isolation Voltage (Vrms)2500
CTR (min)%100
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)5
SW tf Typ. (µs)10
SW ton Typ. (µs)40
SW toff Typ. (µs)120
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。
Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。
Voice Activated DALI Lighting Controls Block Diagram
音声起動DALI 照明コントロール
多言語音声起動と最適化された電力を備えたワンチップDALI照明制御設計。
Smart toilet block diagram features a 32‑bit MCU, Bluetooth LE SoC, photocoupler, high‑performance DC/DC converters and LDOs.
スマートトイレ
リモコンと効率的な暖房を備えたスマートなトイレデザインにより、快適性と利便性が向上します。

適用されたフィルター