概要
説明
ケトル、トースター、グリルといった最新のキッチン用品は、温かい朝食や食事を準備するために、従来のコンロに代わるコンパクトな機器として普及しています。 これらの機器は、飲料やインスタント食品用の水を素早く加熱し、様々なパンや肉を効率的にトーストしたりグリルしたりします。 ユーザがプレミアムな機能を求めるようになるにつれ、より強化されたコントロール、精度、使いやすさへの要求が高まり続けています。 このような進化する期待に応えるため、このシステムは、セグメントLCDと静電容量式タッチドライバを内蔵した低コストのMCUを統合することで、精密な食品と飲料の調理のための、費用対効果が高く、コンパクトでユーザフレンドリーなソリューションを提供します。 明確なプログラム表示、より迅速な設定のための直感的なタッチコントロール、お手入れが簡単なインタフェースにより、ユーザエクスペリエンスを向上させ、最新のキッチン家電に期待される最高のコントロールと利便性を提供します。
このシステムのメリット:
- セグメントLCDと静電容量式タッチドライバを内蔵し、精密な制御を実現する(個別ベースの製品に比べ)費用対効果の高いMCU。
- プログラムパラメータとタイマを鮮明に表示するセグメントLCD。
- 複数の静電容量式タッチキーにより、迅速な設定と簡単なクリーニングが可能。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
LDO
製品
AC/DC
製品
Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram