メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

このリファレンスデザインでは、ROS (Robot Operating System) を使用して複数のサーボを制御できます。 高性能Arm® Cortex-M33®を搭載したRA6M5 MCUは、イーサネットやUSBなどの通信インタフェースを統合し、ROSノード間のシームレスなPub/Subメッセージングを実現します。 当社の ISL81401 昇降圧コントローラなどのパワーデバイスを活用することで、各サーボやシステム全体に必要な電圧を精密に供給します。

特長

  • 高性能RA6M5のROS用XRCE-DDSクライアントに対応
  • シングルワイヤUARTおよびRS-485を介して複数のサーボを制御可能にします。
  • イーサネット、USB、Wi-Fiモジュールを介したPub/Sub通信をサポート

アプリケーション

Interactive block diagram of the centralized ROS body controller features a 32-bit MCU, supports Pub/Sub communication, and provides multiple servo control via 1-wire UART and RS-485.
ロボットシステム用ROSボディコントローラ
集中型ROSボディコントローラは、標準化された制御と効率的な通信により、ロボットの調整を簡素化します。

その他アプリケーション

  • 物流・倉庫用サービスロボット
  • 防衛・安全保障
  • 農業
  • ヘルスケア
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.36 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.15 MB
2件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。