メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

AT25QF128Aは、プログラムコードがフラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMにシャドーイングされて実行される3Vシステム用に設計された、当社の標準クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつです。

このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズと、シリアル化ユニークデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのための3つのセキュリティレジスタページが含まれています。

  • 汎用互換ピンアウト及びコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
  • 工場出荷時のクワッド有効化
  • XiPの継続的読み出しラップモード及びバーストモード

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceQuad SPI (default), Single, Dual
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +105°C
Deep Power Down (µA)2
Read Current (mA)12
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
16-lead, SOIC 300-mil—1.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27
UDFN5 x 61.27

アプリケーション・ブロック図

Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
Voice Control HMI with RISC-V ASSP Block Diagram
RISC-V ASSPを使用した音声制御HMI
マルチマイク入力、柔軟な出力、簡単な多言語サポートを備えたターンキーRISC-V音声HMI。
Vehicle Control Unit Block Diagram
車両制御ユニット
車両制御ユニットは、SOAとゾーンアーキテクチャをサポートし、マルチコアパフォーマンスとFuSaコンプライアンスを提供します。
Wireless electronic gaming table block diagram integrates an MPU main board with an optional plug-in Wi-Fi 6 module and single 3.3V supply.
ワイヤレス接続型アーケードゲーム機
柔軟なWi-Fi 6システムは、3000Mbps、4x4 MIMO、デュアルバンド対応、シームレスな統合機能を提供します。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
The all-in-one smart home controller block diagram combines multiple radio PHYs, a cost-optimized MPU, and versatile connectivity.
複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ
マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。
IO-Link master block diagram features a built-in IO-Link hardware frame, temperature and supply voltage monitoring and protection, overload protection for channels and connected devices.
IO-Link マスター
IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。

適用されたフィルター