メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。

特長

  • 搭載デバイス
    • Cortex-A53 Dual
    • FCBGA (15×15 mm, 0.5-mm pitch)
  • ボード機能
    • CMOSイメージセンサ基板付属(IMX415,CSマウント搭載)
    • LPDDR4:32 Gbits
    • eMMC:16 GB
    • HDMI Type-Aコネクタ:1 ch
    • Ethernetコネクタ:1 ch
    • USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ:1 ch
    • Micro SDカードコネクタ:1 ch
    • Audioインタフェース:1 ch
  • 注意事項
    • CSマウントレンズ、ACアダプタは付属していません。別途ご用意ください。

使用製品

ISL8002
Compact Synchronous Buck Regulators
ISL8026
小型同期バックレギュレータ
ISL80505
高性能500mA LDO
ISL85412
Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
ISL9021A
低静止電流(IQ)、低ノイズ、高PSRR LDO搭載、250mAシングルLDO
RAA211650
60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
RAA214020
5.5V 2A超低ノイズ、高PSRR、LDO

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(2) RZ/V2M-EVKITで利用可能なラボ

ビデオ&トレーニング

サポート

ご購入情報

製品名説明ご購入/サンプル
V2M_EVKRZ/V2M Evaluation Board Kit
FSM_ADP01FSM Adapter Board for RZ/V2M Evaluation Board Kit
FSM_ADP02FSM IMX568 Adapter Board for RZ/V2M Evaluation Board Kit

RZ/V2M Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、CMOSイメージセンサ(CIS)ボードで構成されています。
また、オプションとしてCSMソリューション株式会社より、FSM_ADP01および、FSM_ADP02が提供されています。
FSM_ADP01と、FRAMOS社から提供されるFSM-IMX462CまたはFSM-AR1335Cを使用することで、ISP Support Package for IMX462、ISP Support Package for AR1335の評価が可能になります。
FSM_ADP02と、FRAMOS社から提供されるFSM-IMX568Cを使用することで、ISP Support Package for IMX568の評価が可能になります。


サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。