メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 小型パッケージ(SO-5)
  • 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 0.8 µs MAX., tPLH = 1.2 µs MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS8101-F3:2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Single protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS8101 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に PIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性
Channels (#)1
Data Speed (bps)1 Mbps
Output TypeAnalog
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Isolation Voltage (Vrms)3750
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)100
ICCH max. (µA)2
ICCL typ. (µA)50
VOL max. (V)0.4
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 35
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/1.2
CMTI min. (kV/µs)15
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

適用されたフィルター