概要
説明
複数のスマートホームデバイスの管理は、特にそれらが異なる規格に依存している場合、複雑になる可能性があります。 この設計により、すべてのデバイスが単一のプラットフォームに統合され、ユーザはベンダやプロトコルに関係なく、スマートホームを簡単に制御、監視、視覚化できます。
このコンパクトで高度に統合されたシステムは、複数の無線PHY、コスト最適化されたMPU、多用途の接続性を組み合わせ、現在および次世代のスマートホーム技術に対応する将来性のある柔軟性を実現します。
このシステムのメリット:
- このオールインワンシステムは、コストを最適化したMPUを搭載しており、さまざまな規格のデバイスをシームレスに管理
- 複数の無線PHYをサポートし、汎用的な互換性を確保
- GreenPAKベースのリセットシーケンス、クロック生成、および最適なパフォーマンスを実現するパワーシーケンスを備えたPMICを含む統合コンポーネント
- ユーザは、新しいPHYを追加したり、多目的アプリケーションのために機能を拡張したりすることによって、システムを拡張可能
- 直感的な制御と視覚化により、スマートホーム機器の監視と操作を簡素化
- ユビキタスUSB Type-C電源は、究極の利便性を提供
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MPU
製品
ボード&キット
Wi-Fi Bluetooth Module
製品
ボード&キット
QSPI Flash
製品
ドキュメント
DECT Data
製品
Clock
製品
PMIC
製品
Buck DC/DC
製品
USB-C PD Controller
製品
ボード&キット
USB Hub Controller
製品
ボード&キット
GreenPAK
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram
パートナー
Zhuhai MYZR Technology Co., Ltd
MYZRは、多様な市場ニーズを満たすために、さまざまなルネサスRZハイエンドプロセッサ(MPU)を組み込んだ4つのシステムオンモジュール(SoM)を開発しました。
MYIR Electronics Limited
高性能システムオンモジュール (SoM) MYC-YG2ULとMYC-YRZFIVEは、ルネサスの高性能プロセッサを搭載しています。