概要
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。
特長
- 搭載デバイス
- Arm® Cortex®-A53 Dual
- FCBGA (15×15 mm, 0.5-mm pitch)
- ボード機能
- LPDDR4: 32 Gbits
- eMMC: 16 GB
- Ethernetコネクタ: 1 ch
- USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ: 1 ch
- Micro SDカードコネクタ: 1 ch
- PCIe x4 slot (2 Lane 使用可能): 1ch
- 注意事項
- PCIe の評価には、RZ/V2MA Option Board (別売) が必要です。
- ACアダプタは付属していません。別途用意してください。