概要
説明
インスリン投与は、糖尿病患者が血糖値を調節し、不規則な血糖値による合併症を防ぐために不可欠です。 インスリンポンプは、体の自然なインスリン放出を模倣して自動的にインスリンを注射するウェアラブル医療機器です。 それらは、昼夜を問わず安定した基礎インスリンの流れを提供し、血糖値の急上昇を調節するために食事時に追加のボーラス投与を提供します。 この装置は、手動のインスリン注射の必要性を排除し、インスリン療法の改善と患者様の安心感を提供します。
このインスリンポンプ設計は、血糖値を追跡し、インスリンを適切に投与するための持続血糖値モニタ(CGM)とインタフェースし、接続機能を備えた正確なインスリン送達を提供します。
このシステムのメリット:
- 精密なモータ制御により、正確なインスリン送達が保証されます。
- CGMセンサを搭載したクローズドループシステムは、インスリンの投与を自動化します。
- 情報は、ローカルOLED画面とスマートフォンアプリの両方に表示され、インスリン送達に関するデータを提供します。
- NFC技術により、センサとポンプ間の安全な通信が可能になります。
- 磁気的に接続されたUSBケーブルによる高速で安全な充電により、怪我のリスクを最小限に抑えます。
- USBインタフェースによるPC接続により、データ管理が強化されます。
- Bluetooth® Low Energy(LE)5は、CGMセンサとの安全な通信を容易にします。
- 低スリープ電流により、バッテリの寿命が延び、中断なく使用できます。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Boost Regulator
製品
Buck-Boost Regulator
製品
Battery Charger
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Bluetooth MCU
製品
ボード&キット
Full-Bridge HVPAK
製品
ボード&キット
ドキュメント
NFC
製品
ボード&キット
QSPI Flash
製品
Position Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram