メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CN299-ISL9122A ボードは、IoT アプリケーションでのバッテリ電源供給を最適化するように設計されています。 これにより、 ISL9001A LDO (低ドロップアウト リニアレギュレータ)と ISL9122A 超低静止電流(IQ)昇降圧レギュレータを迅速に評価できます。 ISL9122Aの出力電圧はI²Cインタフェースを介して調整できるため、設計の柔軟性が向上します。 この高集積の非反転昇降圧スイッチングレギュレータは、レギュレーションされた出力電圧より上または下の入力電圧を受け入れることができます。

CN299-ISL9122A は、シームレスな PWM/PFM 遷移と効率的な降圧/昇圧電圧レギュレーションを必要とする低消費電力アプリケーション向けのコスト効率の高いソリューションを提供します。 昇圧と降圧の両方の電圧機能が必要なユースケースに最適です。

特長

  • 1300nA静止電流
  • PWM/PFM、降圧/昇圧のシームレスな移行が可能
  • IIC制御と電圧調整機能
  • 97%のピーク効率
  • USB制御出力によるPC端子

使用製品

サンプル&ご購入

CN299-ISL9122A 評価ボード - 前面

CN299-ISL9122A

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。