メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 汎用性が高いピン配置とコマンド・セット
  • 60倍速の消去動作
  • 高速読み取りと低消費電力のために最適化
  • ブートローダタスクのための低スリープ電力
  • XiPの連続的な読み取り、ラップモードとバーストモード
  • 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
  • 自動アラートアクティブ割り込みにより、MCUポーリングが不要になり、オーバーヘッドを削減

説明

AT25EU0021Aは、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。

パラメータ

属性値
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density2
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed85 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.1
Read Current (mA)1.2
Key Benefit90% energy savings

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN2 x 30.5
SOIC-N3.81 x 4.801.27

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
The health monitoring patch interactive block diagram features NFC charging, Bluetooth connectivity, and adaptable locationing for seamless care in diverse settings.
健康モニタリング医療用パッチ
患者の安全のために、継続的な健康モニタリングと位置追跡機能を備えたコンパクトな医療用パッチ。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Cost-optimized disposable CGM block diagram featuring CGM electrodes, signal conditioning, Bluetooth SoC, sensors, memory, and wireless connectivity.
持続血糖モニタ (CGM)
コスト最適化され充電可能なCGM設計で、高精度で接続性の高い血糖モニタリングを実現します。
Smart Asset Tracking Label Block Diagram
スマートアセットトラッキングラベル
超低電力Bluetoothラベルにより、バッテリ寿命を延ばしたリアルタイムのアセットトラッキングを実現します。

その他アプリケーション

  • Small coin cell applications
  • Low-power Read
  • Low-energy Fast Erase
  • Boot/Code shadow memory
  • Fast low-power Read
  • 100nA Deep Power Down
  • Simple event/data logging applications
  • Fast Erase
  • Page Erase
  • Low-energy Erase and Program

適用されたフィルター